Basler dart avec objectifs à monture S
Objectifs

Objectifs à monture S

Compact et flexible

Les objectifs à monture S (M12) conviennent aux systèmes de caméras pour lesquels l'encombrement, le poids et le coût sont des facteurs déterminants.

Objectif à monture S avec caméra Basler dart

Qu'est-ce qui distingue les objectifs à monture S ?

  • Conception compacte : idéale pour les systèmes disposant d'un espace d'installation limité, tels que les caméras de surveillance.

  • Des distances focales polyvalentes : un large choix permet d'obtenir différents angles de vue et différents grossissements.

  • Installation facile : connecteur M12 standard pour une intégration mécanique rapide.

  • Optimisés pour les capteurs de petite taille : en fonction de la résolution et de l'ouverture, ils offrent une bonne qualité d'image.

  • Économique et peu encombrant : généralement moins cher que les montures C ou F, sans perte de qualité.

Aperçu des objectifs à monture S

Cette présentation de produits propose une sélection d'objectifs à monture S adaptés à différents formats de capteurs, distances focales et applications.

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Monture S (M12) – monture d'objectif normalisée

La monture S est une monture d'objectif normalisée destinée aux systèmes de caméras compactes équipées de capteurs de petit format. Elle permet une intégration mécanique aisée et une compatibilité entre les différents fabricants.

Caractéristiques techniques :

  • Type de filetage : M12 × 0,5

  • Diamètre nominal : 1 (12 mm)

  • Tailles de capteur courantes : jusqu’à environ 1/2,5 pouce (selon la conception de l’objectif)

Applications typiques des objectifs à monture S

Les objectifs à monture S sont principalement utilisés dans des applications nécessitant des systèmes de caméras compacts :

  • Systèmes de vision industrielle compacts destinés à des tâches simples d'inspection et de détection

  • Robotique et automatisation avec intégration de caméras dans des espaces restreints

  • Gestion du trafic et contrôle d'accès lors de travaux à proximité immédiate de l'objet

  • Appareils médicaux et de laboratoire équipés d'unités d'imagerie intégrées

Découvrez la gamme d'objectifs Basler'

Découvrez notre gamme complète d'objectifs pour trouver l'optique adaptée à votre caméra et à votre domaine d'application.

Informations complémentaires sur les objectifs à monture C

En savoir plus sur nos produits et leurs applications. Notre matériel d’information complet vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.