Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren
13.10.2020

Basler SLP Powered by CCS: Die ideale Beleuchtungslösung für Basler Kameras

Basler SLP Powered by CCS: Die ideale Beleuchtungslösung für Basler Kameras

Das hochwertige Beleuchtungs-Portfolio, das der Kamerahersteller Basler zusammen mit den Beleuchtungsexperten der Firma CCS konzipiert hat, ist nun bestellbar. Die Basler Camera Light Serie eignet sich optimal für die spezifischen Anforderungen in einem Bildverarbeitungssystem.

Das Beleuchtungs-Portfolio von Basler ist perfekt auf die Basler ace U und ace L Kameramodelle abgestimmt, einfach zu installieren und sorgfältig für unterschiedlich komplexe Vision Systeme ausgewählt. Es bietet ein exklusives Spektrum an Standard-Beleuchtungen, die in vielen Fällen helfen, zeitaufwändige Eigenbau-Beleuchtungen zu vermeiden und die Komplexität der Integration zu reduzieren.

Das einzigartige Basler SLP Feature ermöglicht eine sehr einfache Handhabung für den Anwender, da sich sowohl die Kamera als auch die Beleuchtung mit der Basler pylon Camera Software Suite steuern lassen. Die Synchronisation zwischen Kamera und der Beleuchtung passiert automatisch, was zu einer Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme führt. Mit dem Basler SLP Feature sind sogar Strobing- und Overdrive-Funktionalitäten leicht zugänglich und für weniger erfahrene Anwender nutzbar.

Dem Kunden stehen zwei Lösungsansätze zur Verfügung: eine Produktlinie für einfachere Anwendungen, die Basler Camera Light Serie, bei denen SLP Controller und Standard-Beleuchtung in einem Produkt integriert sind oder aber der flexiblere Ansatz, bei dem der Basler SLP Controller für die Anbindung einer aus einer breiten Palette frei wählbaren Lichtquelle an das SLP Feature der Kamera sorgt.

„Mit unserem maßgeschneiderten Beleuchtungs-Portfolio möchten wir unseren Kunden helfen, möglichst frühzeitig im Design-In-Prozess bei der Auswahl des Objektives und der Kamera eine passende Beleuchtung und Beleuchtungssteuerung zu finden,“ kommentiert Torben Deike, Product Manager für Vision Toolbox & Accessories bei Basler. „Dass die einzelnen Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind, gilt für die gesamte Zubehörpalette, die Basler anbietet. Auch bei unseren Beleuchtungskomponenten machen wir keine Ausnahme“, betont Torben Deike.

Takayuki Fujita, Global Sales Department Manager bei CSS, kommentiert: "CCS freut sich, als offizieller Partner für Basler beim Thema Beleuchtungen bei dieser neuen Entwicklung unterstützen zu können. Beleuchtung spielt eine bedeutende Rolle in einem Bildverarbeitungssystem und wir sind zuversichtlich, dass diese innovativen Plug-and-play-Lösungen mit perfekter Synchronisation zwischen Kamera und Beleuchtung für den Anwender komfortabel und effizient sein werden".

Ausführliche Informationen zu den Beleuchtungslösungen von Basler stehen auf der Basler Website zur Verfügung.

Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.