Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
07.01.2020

Basler launcht erstes Kameramodul zum neuen NXP i.MX 8M Plus Anwendungsprozessor

Basler launcht erstes Kameramodul zum neuen NXP i.MX 8M Plus Anwendungsprozessor

Basler veröffentlicht als erster Hersteller ein Kameramodul, das auf die i.MX 8M Plus Anwendungsprozessor-Reihe von NXP Semiconductors abgestimmt ist. Der NXP i.MX 8M Plus verfügt über einen Bildverarbeitungsprozessor (ISP), der Dual Camera Support bereitstellt und Echtzeitverarbeitung für gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Ein Neuronaler Netzwerkbeschleuniger liefert bis zu 2,3 TOPs für umfangreiche maschinelle Lernfähigkeiten. Im Zusammenspiel mit unseren darauf abgestimmten Kameramodulen ergibt sich eine ideale Kombination für intelligente, Vision-basierte Machine-Learning Anwendungen.

Durch die enge Zusammenarbeit und intensive Abstimmung aller Hard- und Softwarekomponenten konnten wir ein leistungsfähiges und kostenoptimiertes Bildverarbeitungssystem realisieren, das das volle Potenzial des Kameramoduls und des NXP i.MX 8M Plus ausschöpft. Das Basler Kameramodul, eine 8 MP Basler dart mit BCON für MIPI-Schnittstelle , besticht durch einen Premium-4K-Sensor mit ausgezeichneter High Dynamic Range (HDR) von On Semiconductor. Die Bilddaten können von dem auf das HDR Feature des Sensors abgestimmten i.MX 8M Plus optimal verarbeitet werden.

Lesen Sie mehr über unsere Partnerschaft mit NXP und entdecken Sie alle unsere kompatiblen Produkte für die NXP i.MX 8 Prozessorserie . Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam .

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns