Basler blaze: Jetzt mit Dual Exposure HDR
- Datum
- 09.05.2022
Dank des neu integrierten High Dynamic Range (HDR)-Features können Bildsignale sowohl aus sehr hellen als auch sehr dunklen Bereichen, sowohl von gering und als auch stark reflektierenden Stellen einer Szene präzise erkannt und verarbeitet werden. Das HDR-Feature ist Teil des aktuellen blaze Firmware Updates und steht Ihnen als Release kostenfrei zum Download zur Verfügung.
HDR Dual Exposure ist das neueste Feature in Baslers 3D Time-of-Flight Kamera blaze. High Dynamic Range – also ein hoher Dynamikbereich – sorgt für präzises und akkurates Erkennen verschiedener Objekte bzw. Oberflächen in einer Szene. Im Dual Exposure Mode werden zwei unterschiedlich belichtete Aufnahmen übereinandergelegt: die Bilddaten der kurzen Belichtungszeit (100 µs) werden mit den Daten der langen Belichtungszeit (1000 µs) zusammengerechnet. Dadurch können nahe, helle Objekte und entfernte, dunkle Objekte gleichzeitig abgebildet werden. Das Ergebnis zeigt eine präzise 3D-Punktwolke, die sämtliche Objektdetails unabhängig von Entfernung und Reflexionsgrad korrekt darstellt.
Das HDR-Feature ist Teil des aktuellen blaze Firmware-Updates und steht Ihnen als Release kostenfrei zum Download zur Verfügung. Möchten Sie mehr über die Basler blaze 3D-Kamera, die nutzerfreundliche blaze Software und typische Anwendungsbereiche erfahren? Auf unseren blaze Produktseiten halten wir umfangreiche Informationen für Sie bereit! Unser Sales Team berät Sie gerne zu allen Einsatzmöglichkeiten für Ihre Anwendung.