Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Aktuelle Meldungen

Filter

Es stehen 37 Einträge zur Filterung zur Verfügung.

Zu Ihren Filterkriterien gibt es  0  Ergebnisse.

Filter anzeigen
Filter zurücksetzen

Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.

Es stehen 37 Einträge zur Filterung zur Verfügung.

Zu Ihren Filterkriterien gibt es  0  Ergebnisse.

02.11.2022

VisualApplets 3.3.2 - Neue attraktive Lizenzierung

Mit VisualApplets 3.3.2 erhalten Sie die volle Leistung von VisualApplets für Ihre grafische FPGA-Programmierung in einer einzigen Lizenz. mehr

18.10.2022

pylon 7.2 mit noch mehr pylon vTools

Testen Sie das neue pylon 7.2 und erhalten Sie noch mehr pylon vTools! Jetzt mit erweiterten Lizensierungsoptionen und Linux ARM-Unterstützung sowie einem neuen Feature zur Static Defect Pixel Correction. mehr

04.10.2022

Verbesserte Lieferzeiten für viele Produkte

Die aktuelle Lage in der Bildverarbeitungsbranche, angesichts knapper Bauteile und gestörter Lieferketten, ist für uns alle nicht ganz einfach. Und auch wenn die Gesamtsituation nach wie vor herausfordernd ist: Wir freuen uns sehr über verbesserte Lieferzeiten für viele unserer Produkte. mehr

21.09.2022

Vision Kompatibilität für neue NVIDIA Jetson Orin Nano Edge AI-Plattform

Basler Add-on Camera Kits mit 5 und 13 MP unterstützen künftig auch die neuen NVIDIA® Jetson Orin™ Nano System-on-Modules (SOMs), die eine neue Messlatte für Edge AI und Robotik im Einstiegssegment setzen und ab Anfang 2023 verfügbar sein werden. Add-on Camera Kits sind einsatzbereite Vision Erweiterungen, bestehend aus Adapterplatine, Kamera, Objektiv und Kabel. mehr

12.09.2022

Porting Guide: Vereinfachte Integration von dart BCON for MIPI Kameras in Yocto-basierte Embedded-Systeme

Unser neuer Porting Guide zu diesem Thema beschreibt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Basler dart Kameras mit MIPI CSI-2 Schnittstelle in Plattformen integriert werden, die auf Yocto® basieren. Er ist für Anwendungsprozessoren der NXP® i.MX 8M Serie ausgelegt und dadurch für System-on-Module-Hersteller oder Systemintegratoren relevant, die ihre Systeme schnell und einfach um Bildgebung erweitern möchten. mehr

09.09.2022

pylon GStreamer Plug-In für Basler Kameras

Mit pylon GStreamer für Medienanwendungen wie Streaming und Videobearbeitung/-wiedergabe stellen wir ein Open-Source Plug-In für das GStreamer Multimedia-Framework bereit. Dadurch lassen sich alle Basler Kameras innerhalb des GStreamer Frameworks einsetzen. mehr

06.09.2022

Höhere Bildraten: die dart drückt für Sie auf die Tube!

Die umfangreiche Produktpalette der dart Kamera wächst weiter. Mit zwölf neuen USB 3.0-Modellen erweitern wir Ihre Auswahlmöglichkeiten um zwei Sony Pregius-Sensoren der 2. Generation. Mit Bildraten von bis zu 525 fps wird die kleine Expertin für schwierige Installationsumgebungen noch vielseitiger. mehr

09.08.2022

Halterung für blaze RGB-D-Lösung jetzt verfügbar

Mit dem neuen Montagewinkel für die blaze wird Ihre RGB-D-Lösung noch einfacher. Kombinieren Sie die RGB-Daten einer Basler Flächenkamera wie der ace 2 mit den Tiefendaten der Basler blaze Kamera und erhalten Sie 3D-Punktwolken in Echtfarben. mehr

03.08.2022

Wie zuverlässige 3D-Roboter-Vision Systeme Fertigungsstraßen in der Autoindustrie leistungsfähiger machen

Basler Vision Komponenten auf Roboterarmen werden in den 3D-Roboter-Vision Systemen des chinesischen Unternehmens Alsontech eingesetzt. mehr

19.07.2022

pylon 7.1 - Die beste Performance für 5 und 10 GigE!

Mit pylon 7.1 erhalten Sie die beste Performance und Usability für Ihr 5 und 10 GigE Vision Setup. mehr

05.07.2022

Boost Your Speed mit neuen CXP-12-Lösungen

Für Anwendungen mit hohen Bildraten führen wir acht neue Modelle der boost Kameraserie mit Sony Sensoren ein: Mit ein oder zwei CXP-12-Kanälen, Auflösungen von 2,8 bis 12 MP und einer Bildrate von bis zu 400 fps eignen sie sich hervorragend für die Prüfung von Elektronikbauteilen und Halbleitern sowie für Anwendungen wie 3D AOI/SPI-Systeme, Verkehrstechnik (ITS) oder schnelle Prozessautomatisierung wie z.B. Sortieraufgaben. mehr

28.06.2022

Bessere Effizienz in der Produktion von Mini-LEDs und gesteigerte Ausbeute dank Baslers Vision Komponenten

Bei den optischen Prüfsystemen (AOI-Systemen) zur Qualitätsprüfung von Mini-LED-Einheiten setzt das chinesische Unternehmen Mento auf Baslers hochwertige Bildverarbeitungskomponenten in kundenspezifischem Design. mehr

09.06.2022

Basler pylon vTools: passgenaue Bildverarbeitungsmodule für das neue pylon 7

Intelligente Strukturerkennung, präzise Objektpositionierung oder robuste Codeerkennung - In einem Guss mit Kamerasteuerung und Bildakquise entwerfen, testen und flexibel in die eigene Anwendung einbinden! Immer passgenau abgestimmt auf Baslers Kameraportfolio. Jetzt kostenfrei testen! mehr

07.06.2022

Neu: Hardware Trigger in Basler blaze 3D ToF-Kamera

Präzise gesteuerter Bildeinzug mit deutlich reduzierten Latenzzeiten: dank des neuen Hardware Trigger-Features erzielen Sie Echtzeit-Verhalten für die 3D-Bildaufnahmen in Ihrer Anwendung. mehr

19.05.2022

Basler erzielt Einigung über den Erwerb des Distributionsgeschäfts von Advanced Technologies

Mit dem Erwerb des Distributionsgeschäfts von Advanced Technologies, Italien, möchte Basler sein Direktgeschäft in Europa weiter ausbauen. Beide Unternehmen freuen sich daruf, die Entwicklung des Basler Vertriebsgeschäftes in der EMEA-Region zukünftig gemeinsam auszubauen und weiter zu stärken. mehr

13.05.2022

Best Managed Companies Award – ein Dreifacherfolg

Der Basler Vorstand und die gesamte Belegschaft freuen sich zum dritten Mal in Folge über die Verleihung des Best Managed Companies Award. Die Auszeichnung gilt hervorragend geführten Unternehmen mit strategischem Weitblick, Innovationskraft und einer nachhaltigen Führungskultur. mehr

10.05.2022

pylon Kameratreiber für das Robot Operating System 2 (ROS 2)

Basler Kunden können nun auch Robotik-Anwendungen auf dem Robot Operating System 2 (ROS 2) entwickeln. Laden Sie das Software-Paket "pylon-ROS-Camera" kostenlos herunter. mehr

09.05.2022

Basler blaze: Jetzt mit Dual Exposure HDR

Dank des neu integrierten High Dynamic Range (HDR)-Features können Bildsignale sowohl aus sehr hellen als auch sehr dunklen Bereichen, sowohl von gering und als auch stark reflektierenden Stellen einer Szene präzise erkannt und verarbeitet werden. Das HDR-Feature ist Teil des aktuellen blaze Firmware Updates und steht Ihnen als Release kostenfrei zum Download zur Verfügung. mehr

03.05.2022

Computer Vision Lösungen für Medical & Life Sciences

Ab sofort bieten wir unser Lösungsangebot auch für Anwendungen aus dem Bereich Medical & Life Sciences an. Es setzt sich zusammen aus Hardware- und Software-Komponenten sowie der Entwicklungsleistung, ein kohärentes System zusammenzufügen. Profitieren Sie von den Erkenntnissen bereits umgesetzter Projekte aus der automatisierten Mikroskopie, Ophthalmologie und medizinischen Bildgebung. mehr

03.05.2022

Basler und i2S kündigen Joint Venture im Vertriebsbereich an

Computer Vision Experte Basler und der französische Bildverarbeitungsspezialist i2S geben Pläne für eine Beteiligung von Basler an i2S und Gründung eines Joint Ventures bekannt. Basler würde damit sein Direktgeschäft in Europa ausbauen. mehr

26.04.2022

Boost your Resolution: Unser CXP-12 Vision System für Anwendungen mit hohen Auflösungen

Das perfekte Team für hohe Auflösung: Die Kombination aus hochauflösender boost Kamera mit Sensoren aus der XGS-Serie von onsemi und eigens dafür entwickeltem Basler F-Mount Lens schöpft die Leistungsfähigkeit des Sensors optimal aus und sorgt für schärfste Bilder. mehr

12.04.2022

Basler Produktänderungen stets im Blick behalten

Verpassen Sie keine Updates unserer Produkte mehr! Damit Sie frühzeitig und fortwährend über unsere Produktänderungen informiert sind, bieten wir Ihnen eine Benachrichtigungs-Funktion zu jeder neuen Product Change Notification (PCN) an. Damit möchten wir Ihnen gegenüber unserer hohen Verantwortung für unsere Produkte Rechnung tragen. mehr

12.04.2022

Das neue VisualApplets 3.3.1 ist jetzt verfügbar!

Entdecken Sie die integrierte Entwicklungsumgebung für Echtzeit-Anwendungen auf FPGA-Prozessoren in der Bildverarbeitung. Mit VisualApplets lassen sich FPGAs per Datenfluss-Modell auf einer grafischen Benutzer-Oberfläche programmieren. mehr

11.04.2022

Basler CXP-12 Komponenten sorgen für perfekte Lackqualität bei Fahrzeugen

In einem System zur Prüfung der Oberflächenqualität von Lacken setzt die spanische Firma Eines Vision Systems auf Baslers hochwertige CXP-12 Komponenten aus einer Hand. mehr

05.04.2022

Basler meldet starkes Jahresergebnis für 2021

Trotz einiger Widrigkeiten blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück: Die Umsätze wachsen um 26 %, Aufträge um 78 % auf neue Bestwerte. mehr

04.04.2022

Objektiv-Selektor Update

Unser Objektiv-Selektor mit neuen Features: Passende Objektive zu Ihrem Sensor finden oder das Objektiv finden, das technisch am besten zu Ihren Anforderungen passt oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist. mehr

29.03.2022

Warehouse Automation – mit Basler Vision Solutions

Mit Warehouse Automation-Lösungen von Basler wird Ihre Logisitik schneller, intelligenter und effizienter. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Produkte bieten eine zuverlässige Vision Lösung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. mehr

07.03.2022

CXP-12-Inspektion elektronischer Komponenten

Baslers CXP-12 Bildverarbeitungs-Lösungen sind bei der Qualitätssicherung unterschiedlicher elektronischer Komponenten im Einsatz. Für die bildgebende Defektprüfung von CMOS-Bildsensoren und die Helligkeitsprüfung von Bildschirm-Panels eignen sich boost Kameras mit großer Tiefenschärfe (telezentrisches Objektiv) und solche mit hohen Auflösungen samt großem Sichtfeld. mehr

24.02.2022

Neu im Basler 3D-Portfolio: Stereokameras mit modularer Applikations-Software für bildgeführte Robotik

Nach der Time-of-Flight-Kamera blaze ergänzt Basler sein 3D-Portfolio um eine einfach zu bedienende und industrietaugliche Stereokamera-Serie mit modularer Applikations-Software für verschiedene bildgeführte Robotik-Anwendungen. So bringen Sie Ihre Roboter zu Höchstleistungen! mehr

24.02.2022

Basler Asien in Singapur expandiert mit einem zweiten Standort

Basler Asia expandiert mit einem zweiten Standort in Singapur – ein deutliches Zeichen für das starke Wachstum unseres Unternehmens. mehr

22.02.2022

dart – kleine Form, beste Bildqualität, top Preis

Die dart USB 3.0 Boardlevel-Kamera wartet mit sechs neuen Modellen auf, die es in sich haben. Als eine der ersten ihrer Klasse mit einem Sony IMX548 BSI Pregius S Sensor der 4. Generation ausgestattet, meistern die kleinen, aber leistungsfähigen Kameras große Aufgaben mit bester Bildqualität. mehr

08.02.2022

Dust Protection+: Upgrade des MED ace Feature Sets

Das „+“ macht den Unterschied beim neuen MED Feature Set Dust Protection⁺ unserer MED ace Kameraserie: höhere Sauberkeit, bessere Bildqualität, gleicher Preis. Das schaffen wir u. a. durch zusätzliche und strengere Prüfungen ausgewählter Bauteile auf Verunreinigungen während der Montage. mehr

07.02.2022

Welcher CMOS-Sensor ist der richtige für meine Anwendung?

Die IMX-Modelle der vier CMOS-Sensorgenerationen von Sony haben eines gemeinsam: sie sind wahre Kraftpakete der modernen CMOS-Technologie. Worin sich die einzelnen Generationen ähneln und in welchen wichtigen Eigenschaften sie sich unterscheiden, erklärt unser Vision Campus-Artikel. Damit Sie aus der IMX-Vielfalt von Pregius, STARVIS und Pregius S den Sensor finden, der Ihre Anforderungen am besten erfüllt. mehr

07.02.2022

Pick-and-Place Roboter in einer Großbäckerei

Für die Verpackungslinie einer Großbäckerei setzt KINE Robotics auf die blaze 3D Time-of-Flight-Kamera und ermöglicht mit einem 3D Vision-gesteuerten Robotik-System die automatisierte Kommissionierung von Backwaren. Der Kunde profitiert von der verbesserten Allokation der Mitarbeiterressourcen sowie dem gesteigerten Warendurchfluss. mehr

31.01.2022

Basler tritt 5G Alliance for Connected Industries and Automation bei

Als erster Kamerahersteller im Mitgliederkreis unterstützt Basler die Plattform dabei, die Bereiche Information Technology (IT) und Operational Technology (OT) zusammenzubringen und 5G im industriellen Bereich zu etablieren. mehr

14.01.2022

3D Bin-Picking-Lösung für metallische und glänzende Objekte

Mit Nak3D, einer industriellen 3D Vision-Lösung, hat das italienische Software-Unternehmen Euclid Labs ein Kamerasystem entwickelt, das sich speziell für das Scannen von glänzenden Objekten eignet. Das Stereo Vision System besteht aus zwei Basler ace Kameras und einem Linienlaser. mehr

Mehr anzeigen