Mannheim
Am Standort Mannheim, Baden-Württemberg, arbeiten ca. 50 Mitarbeitende, die größtenteils im Bereich R&D tätig sind. Der Fokus des Standorts liegt auf der Entwicklung von Framegrabbern und Interface Cards sowie dazu passender Software.
Das Firmengebäude im Büropark Eastsite (Stadtteil Neuostheim) beherbergt auf fünf Stockwerken etwa 2.500 m² Bürofläche, lässt eine freie Gestaltung der Innenflächen zu und ist somit an wechselnde Arbeitsweisen anpassbar. Im obersten Stockwerk gibt es eine große und offene Küche mit ausreichend Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen und gemeinsamen Mittagsessen einladen. Auf der Dachterasse kann an schönen Tagen der Grill angeworfen werden oder in der Pause Sonne getankt werden.
Zur Stellenbörse