Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

TTL Trigger - Trigger-Board

TTL Trigger - Triggerboard

Dieses Trigger-Erweiterungsboard können Sie mit den microEnable Framegrabbern einsetzen. Es bietet 8 Input- und 8 Output-Datensignale. Framegrabber und TTL-Trigger werden über ein 34-Pin Flachbandkabel miteinander verbunden.

  • externe Peripheriegeräte an den Framegrabber anschließen
  • mehrere Framegrabber über ein Trigger-Board miteinander synchronisieren (spezielles Multiboard Triggerkabel)
  • Kameras mit +5V oder +12V Spannungsversorgung über den TTL-Trigger (zwei Frontstecker) mit Strom versorgen
  • mit VisualApplets die Inputs und Outputs individuell anpassen

In den Angebotswarenkorb
Trigger-Board - TTL Trigger
  • Trigger-Board - TTL Trigger

Hardware

Artikelnummer 2200000373
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten.
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland
Zubehörtyp Trigger-Board
Steckerverbindung 2 x SUB-D15 (female) socket
Ein- / Ausgänge 8 in / 8 out mapped on two ports
Verbindung zum Framegrabber 34-pin flat cable
Signaltreiber zum Framegrabber open collector driver
Trigger-Konfigurationen n/a

Elektrische Merkmale

Max. Frequenz 10 MHz
Min. Pulsbreite 50 ns
V-Eingangspegel niedrig -0,3 to 0,8 V
V-Eingangspegel hoch 2 to 5,5 V
Differentielle Eingangsspannung n/a
I Input 4 mA
V-Ausgangspegel niedrig 0.4 V
V-Ausgangspegel hoch 2.9 V
I-Eingangspegel niedrig 8 mA
I-Eingangspegel hoch -4 mA
Betriebstemperatur -40 - 85°C

Konformität

Framegrabber-Support microEnable 5 ironman, microEnable 5 marathon, microEnable IV
Mitgeliefertes Zubehör 34-pin flat cable
value

Manuals

Die Manuals bieten vollständige Informationen zu allen Aspekten der Benutzung - von der Installation von Framegrabbern und Software über erste Bildaufnahme-Prüfungen bis hin zur fortgeschrittenen Bildverarbeitung. Beschrieben werden alle verfügbaren Framegrabber-Serien und -Modelle mit ihren Hard- und Software-Add-ons, ihren spezifischen Funktionalitäten und allen Bildverarbeitungs-Optionen sowie die grafische FPGA-Entwicklungsumgebung VisualApplets.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Kompatible Kameras