Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Tripod Mount ace - Camera Mount Adapter

Kamerahalterung für Basler ace Kameras.

Zur Befestigung der Kamera auf einem Stativgewinde. Die Platte wird mit 4 Schrauben zur Befestigung an der Kamera geliefert.
In den Angebotswarenkorb
Camera Mount Adapter - Tripod Mount ace
  • Camera Mount Adapter - Tripod Mount ace

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000029679
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 9,00 EUR 11,53 USD 9,00 EUR 74,00 ¥
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 3-4 Wochen
Bestimmungsland
Zubehörtyp Camera Mount Adapter
Hersteller Basler
Größe (L x B) 31 mm x 22 mm
Gewinde 1/4" (DIN 4503)