Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 107815 | |
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 1760,00 EUR 2112,00 USD | |
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
ca. 28 Tage
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland |
Sensor |
||
---|---|---|
Sensorhersteller | Sony | |
Sensor | IMX267 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Max. Bildkreis | 1" | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 14,1 mm x 7,5 mm | |
Auflösung (HxV) | 4096 px x 2160 px | |
Auflösung | 9 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 3,45 µm x 3,45 µm | |
Bildrate | 32 fps | |
Mono/Farbe | Color |
EMVA-Daten |
||
---|---|---|
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 54,5 % / 47,0 % | |
Dark Noise (typisch/maximal) | 2,1 e¯ / 3,0 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch/minimal) | 10,3 ke¯ / 9,5 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 71,6 dB / 70,0 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40,1 dB / 39,8 dB |
Kameradaten |
||
---|---|---|
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Pixel Bit Depth | 10 or 12 bits | |
Synchronisierung |
|
|
Belichtungssteuerung |
|
|
Digitaler Input | 1 | |
Digitaler Output | 1 | |
General Purpose I/O | 2 | |
Stromversorgung |
|
|
Leistung (typisch) | 3,2 W |
Bauform |
||
---|---|---|
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 35,8 mm x 40 mm x 30 mm | |
Objektivanschluss |
|
|
Betriebstemperatur | 0 - 50°C | |
Gewicht (typisch) | 80g |
Abmessung für Basler MED ace 8.9 MP 32 colorIn der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für Basler MED ace 8.9 MP 32 color herunterzuladen. Zum Download |
Konformität |
||
---|---|---|
Konformität |
|