Basler MED ace Basler MED ace 6.4 MP 59 color
- IMX178 Sensor
- 59 fps Framerate
- 6 MP Auflösung
Die Basler Basler MED ace 6.4 MP 59 color USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX178 CMOS-Sensor liefert 59 Bilder pro Sekunde bei 6,4 MP Auflösung.
Lieferzeit | 3 - 4 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 569,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108143 |
---|---|
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX178 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.91 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.41 mm × 4.95 mm |
Auflösung (HxV) | 3088 px × 2064 px |
Auflösung | 6 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.4 μm × 2.4 μm |
Framerate | 59 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 62 % / 55 % |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 3 e¯ / 3.4 e¯ |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 14850 ke¯ / 13500 ke¯ |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 72.1 dB / 70.4 dB |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 41.7 dB / 41.3 dB |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API |
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation