Embedded Vision Kits
Schnelles Protoyping
Alle Komponenten für eine erfolgreiche Evaluierung, Test- und IntegrationsphaseKein Over-Engineering
Durch aufeinander abgestimmte Komponenten nur die benötigten Technologien erwerbenEmbedded Software
Zur Inbetriebnahme der Kamera bieten wir vollständige Systemsoftware sowie Bausteine für die individuelle Erstellung anEmbedded Vision Systemdesign
Für eine Custom Embedded Vision Lösung unterstützen unsere Experten bis zum fertigen Produktkonzept
Der schnellste Weg zum Prototyp – mit drei unterschiedlichen Embedded Vision Kits
Embedded Technologien sind geprägt durch schnelle Entwicklungen. Darum ist es wichtig, dass die Wege zur Markteinführung neuer Produkte kurz sind. Mit unseren Prototyping Kits evaluieren Sie Ihre Embedded Vision Lösung in Rekordzeit.

Add-on Camera Kits: Passend zu Ihrem vorhandenen Processing Board
Add-on Camera Kits bestehen aus einer Kamera und einem Adapter-Board und sind dafür geeignet, Ihr vorhandenes Processing Board mit Basler Vision zu erweitern. Passende Software-Komponenten und das pylon Software Development Kit (SDK) finden Sie hier zum Download.

Embedded Vision Development Kits
Embedded Vision Development Kits beinhalten eine Kamera, ein Processing Board und Zubehör und sind somit gebrauchsfertige Kits, um sofort mit dem Prototyping Ihrer Anwendung zu beginnen. Die Software einschließlich Kameratreiber und pylon Software Development Kit (SDK) sind bereits vorinstalliert.

Embedded Vision Processing Board
Das Embedded Vision Processing Board denkt Embedded Vision neu: Das selbst entwickelte Board ist sowohl hardware- als auch softwareseitig für eine Vielzahl von Vision Anwendungen optimiert. Eine Kamera kann flexibel hinzugefügt werden. Neben dem Prototyping kann es auch in der Serienfertigung eingesetzt werden.
Software für Embedded Vision
Als Standard und sofort verfügbar: Für eine Auswahl an SoCs und Prozessoren bieten wir zur Inbetriebnahme der Kamera Systemsoftware an. Auch entsprechende Camera Enablement Packages, Board Support Packages, Debian-Pakete und Yocto-Rezepte zur Erstellung von System-Images, vollständige System-Images oder eine Auswahl an C/C++/Python-Codebeispielen stehen zur Verfügung. Schnittstellen zu weiteren SoCs und Prozessoren entwickeln wir auf Anfrage.