Basler MED ace MED ace 2.3 MP 41 color
- IMX249 Sensor
- 41 fps Framerate
- 2,3 MP Auflösung
- 1/1,2" Sensorformat
Die Basler MED ace 2.3 MP 41 color USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX249 CMOS-Sensor liefert 41 Bilder pro Sekunde bei 2,3 MP Auflösung.
Netto-Listenpreis | 669,00 € |
---|---|
Lieferzeit |
|
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107610 |
---|---|
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX249 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,2" |
Sensordiagonale | 13.39 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.33 mm × 7.13 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px × 1200 px |
Auflösung | 2,3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.86 μm × 5.86 μm |
Framerate | 41 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 56.2 % / 50 % |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 6.1 e¯ / 7.6 e¯ |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 32.8 ke¯ / 28.5 ke¯ |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 73.3 dB / 71.5 dB |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 45.2 dB / 44.5 dB |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 2.7 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation