Basler racer raL6144-80km
- DR-6k-7 Sensor
- 6k Auflösung
Die Basler racer raL6144-80km Camera Link mit dem Awaiba DR-6k-7 CMOS-Sensor liefert 80 kHz bei 6k Auflösung.
Lieferzeit | 2 - 3 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.529,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106000 |
---|---|
Kamerakategorie | Zeilenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Awaiba |
---|---|
Sensor | DR-6k-7 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensortypen | CMOS |
Auflösung (HxV) | 6144 px × 1 px |
Auflösung | 6k |
Pixelgröße (H x V) | 7 μm × 7 μm |
Zeilenrate | 80 kHz |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | Camera Link |
---|---|
Video Output Typ | Camera Link (full) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Camera Link Clock | 32.5/48/65/83.5 |
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung | trigger width or timed |
Stromversorgung | 12-24 VDC |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 41.38 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 8.2 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 25.6 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 69.9 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 44.1 dB (typical) |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm |
Gewicht | 210 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- Camera Link
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation