Basler ace 2 X visSWIR
Sehen, was unserem Auge verborgen bleibt
Die ace 2 X visSWIR-Kameras liefern beste Bildqualität im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum. Sie sind zudem kompakt und günstig, sodass sie sich für Anwendungen eignen, für die herkömmliche SWIR-Kameras zu groß oder zu teuer sind.
visible + SWIR
Bildaufnahme im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum bis 1,7 µmKleine Bauform, kleiner Preis
Kamera im kompakten Gehäuse mit nur 29 mm x 29 mm zum niedrigen PreisHohe Bildqualität
Dank innovativer Firmware-Features liefert die ungekühlte Kamera beste BildqualitätUmfangreiches visSWIR-Zubehör
Aufeinander abgestimmte Komponenten für das Vision System aus einer Hand
Das Beste aus zwei Welten dank innovativer Firmware-Features
Unsere ace 2 X visSWIR-Kameras vereinen die hohe Bildqualität einer gekühlten Kamera mit der Größe und dem Preis einer ungekühlten Kamera.
SWIR-Sensoren (short wavelenght infrared, SWIR) basierend auf der InGaAs-Technologie tendieren zu Pixeldefekten, die als weiße Punkte im Bild sichtbar werden. Eine längere Belichtungszeit oder erhöhte Sensortemperatur verstärken diesen Effekt. Häufig kommen deshalb Kameras mit Kühlung zum Einsatz, was wiederum einen nachteiligen Effekt auf Größe und Preis der Kameras hat.
Bilder ohne Pixeldefekte dank Pixel Correction Beyond
Die für InGaAs-Sensoren typischen Pixeldefekte können sich negativ auf die Bildverarbeitung auswirken. Pixel Correction Beyond ist eine dynamische Defektpixelkorrektur und ein Grund für die hervorragende Bildqualität unserer SWIR-Kameras.
Das Feature beruht auf einem von uns entwickelten Algorithmus. Während der Anwendung erkennt dieser in jedem Bild die vorhandenen Pixeldefekte und korrigiert sie direkt im FPGA der Kamera ohne den Bildinhalt zu verfälschen. Der Bildvergleich zeigt den Effekt bei 35°C Sensortemperatur und 50 ms Belichtungszeit. Pixel Correction Beyond reduziert Pixeldefekte signifikant.
Mehr über Pixel Correction BeyondHomogener Hintergrund dank Line Noise Reduction
Um mit den SWIR-Kameras mit VGA bzw. 1,3 MP Auflösung (IMX991 bzw. IMX990) eine ebenso hervorragende Bildqualität zu erhalten wie mit den hochauflösenden SWIR-Kameras, verfügen diese Modelle über Line Noise Reduction.
Das Feature minimiert in Echtzeit das Hintergrundrauschen, das als horizontale Streifen im Bild sichtbar ist, und sorgt so für einen homogeneren Hintergrund.
Optimale Bildqualität auch für längere Belichtungszeiten durch externe Kühlung
Die Bildqualität von InGaAs-Sensoren nimmt mit zunehmender Belichtungszeit und Sensortemperatur deutlich ab. Für Applikationen mit längeren Belichtungszeiten von über 10 Millisekunden kann es daher sinnvoll sein, die Sensortemperatur durch externe Kühlung zu reduzieren, um eine optimale Bildqualität zu erhalten.
Unsere Kühllösungen, kombiniert mit unseren hochentwickelten Bildbearbeitungs-Algorithmen, verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR – Signal-to-Noise Ratio) und damit die Bildqualität deutlich. So erhalten Sie selbst bei längeren Belichtungszeiten von bis zu 1 Sekunde exzellente Bilder.
Unsere externen Kühlungen arbeiten ohne Lüfter. Dadurch bleiben alle Vorteile einer ungekühlten Kamera gegenüber einer Kamera mit integrierter Kühlung erhalten: geringer Platzbedarf, attraktiver Preis und niedrige Leistungsaufnahme. Darüber hinaus gewährleisten sie eine stabile Bildaufnahme ohne Vibrationen und eignen sich hervorragend für den Einsatz in Reinräumen, da keine Luftverwirbelungen entstehen.

Passive Kühlrippen
Einfache Anwendung, insbesondere für erste Evaluierung geeignet
Keine beweglichen Teile
Stabilisiert die Sensortemperatur auf < 45 °C (abhängig von Luftzirkulation und verwendetem Sensor)

Aktiver Druckluftkühler
Hervorragende Kühlleistung bei geringem Platzbedarf
Keine beweglichen Teile
Stabilisiert die Sensortemperatur auf < 33 °C (abhängig vom Druckluftsystem und dem verwendeten Sensor)
ace 2 X visSWIR Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Die Möglichkeiten der ace 2 X visSWIR-Kameras
Die ace 2 X visSWIR-Kameras erfassen Licht sowohl im sichtbaren als auch im kurzwelligen Infrarotbereich (SWIR). Im SWIR-Bereich mit Wellenlängen von 0,9 µm bis 1,7 µm haben viele Materialien andere optische Eigenschaften. Dadurch eröffnen sich neue Anwendungsfelder.

Blick unter die Oberfläche
Aufgrund der größeren Wellenlänge durchdringt kurzwelliges Infrarotlicht einige Materialien und sie erscheinen transparent. Dadurch erlauben SWIR-Kameras einen Blick auf das, was unter der Oberfläche liegt. So lassen sich beispielsweise Druckstellen bei Obst und Gemüse erkennen, Füllstände bei ansonsten undurchsichtigen Behältern kontrollieren oder Halbleiter auf Defekte überprüfen.

Temperaturerkennung
Heiße Oberflächen (ab ca. 140°C) emittieren Licht im kurzwelligen Infrarotbereich, weshalb SWIR-Kameras zur Temperaturmessung bzw. -abschätzung von Objekten eingesetzt werden. Die Intensität im Bild ist dabei direkt abhängig von der Temperatur. Diese Eigenschaft kann zur Überwachung thermischer Prozesse wie beispielsweise zur Überprüfung von Schweißnähten eingesetzt werden.
Typische Anwendungsfelder im SWIR-Spektrum
Die Vielfalt der Anwendungsfelder von Vision Systemen im SWIR-Spektralbereich reicht von der Halbleiterüberprüfung über Recycling bis zur Qualitätsinspektion und Sortierung von Lebensmitteln.
Interessiert an einer Lösung mit visSWIR-Technologie?
Wir prüfen und testen Ihren Anwendungsfall.
Kontaktieren Sie unsWeitere Produkte für Ihr komplettes visSWIR-System
Weitere Informationen zur Basler ace 2 X visSWIR
Es wurden keine Ergebnisse für Ihre Suche gefunden.
Bitte versuchen Sie eine der untenstehenden Optionen:
Versuchen Sie einen anderen Suchbegriff.
Versuchen Sie eine allgemeinere Suche, z. B. beginnen Sie mit weniger Suchbegriffen und verfeinern Sie Ihre Suche nach und nach.
Überprüfen Sie, dass keine Filter gesetzt sind und entfernen Sie diese gegebenenfalls.