Unser Vertriebsteam informiert über teils verlängerte Lieferzeiten. Mehr erfahren

Schließen

Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Basler dart

Die Basler daA2500-60mc-SD BCON for MIPI-Kameramodul mit dem ON Semiconductor AR0521 CMOS Sensor liefert 60 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung. Dieses Modell hat keinen Mount.

„Menschliches Auge“ BCON for MIPI
Jetzt kaufen oder Angebot anfordern
daA2500-60mc-SD (No-Mount)

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount)

Allgemeine Information

Artikelnummer 107645
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 69,00 EUR 81,00 USD
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 21 Kalendertage Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland

Sensor

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor AR0521
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Sensorformat 1/2.5
Sensortypen CMOS
Sensorgröße 5,7 mm x 4,3 mm
Auflösung (HxV) 2560 px x 1920 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 60 fps
Mono/Farbe Color

Kameradaten

Schnittstelle BCON for MIPI
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • free-run
  • software trigger
Bildverarbeitung Host processor (ISP)
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Digitaler Input 2
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Leistung (typisch) 0,6 W

Bauform

Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 27 mm x 27 mm x 5,3 mm
Objektivanschluss
  • none
Gewicht (typisch) 9g

Konformität

Konformität
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

Features

Color Creation and Enhancement
  • Balance White Auto (Automatic White Balance)
  • Light Source Presets
Image Acquisition Control
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
Pixel Formats
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Test Patterns
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die dart Kameraserie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment und wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch sämtliche Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit den dart Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle BCON for MIPI
Kabellänge 0.4 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle BCON for MIPI
Kabellänge 0.2 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Alle Kabel - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Customer Stories

Basler Customer Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Customer Stories - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler dart enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler dart Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.

Alle ReadMe - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Sonstiges

In der Kategorie Sonstiges sind unter anderem Fachartikel aufgeführt, in denen wir detaillierte Hintergrundinformationen zu verschiedenen Produkten, Anwendungen oder Technologien geben.

Alle Sonstiges - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value