Basler boost R boA4504-100cm
- IMX531 Sensor
- 100 fps Framerate
- 20 MP Auflösung
Die Basler boA4504-100cm CoaXPress 2.0-Kamera mit dem Sony IMX531 CMOS-Sensor liefert 100 Bilder pro Sekunde bei 20 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108378 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX531 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1,1" |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 12.3 mm × 12.3 mm |
Auflösung (HxV) | 4504 px × 4504 px |
Auflösung | 20 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 100 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Digitaler Input | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Leistung (typisch) | 10.6 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Betriebstemperatur | max 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- CoaXPress 2.0
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation