Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

daA2500-14lc-MZ7010 - Embedded Vision Kits

Development Kit mit einem Basler dart BCON Kameramodul

Das Basler dart BCON for LVDS Development Kit ist ein Kit zur Integration einer Basler dart Kamera mit BCON for LVDS-Schnittstelle. Es enthält ein dart Kameramodul, ein Processing Board auf Basis des Xilinx Zynq®-7000 AP SoC sowie weiteres Zubehör und bietet ein komplettes Beispiel-Setup für eine LVDS-basierte Kameraanbindung. Das dart BCON for LVDS Development Kit ist tested und approved von elektor.
Erfahren Sie mehr zum Produkttest bei elektor

„Menschliches Auge“ BCON for LVDS In-camera pre-processing PGI
Jetzt kaufen oder Angebot anfordern

daA2500-14lc-MZ7010

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

merken
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010

Allgemeine Information

Artikelnummer 107391
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: daA2500-14lc (S-Mount)
  • Boards:
    • MicroZed 7010 SoM
    • MicroZed BCON carrier card
  • Objektiv: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • Kabel:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • Power Supply:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • Kabel:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • Software: Linux Ubuntu Distribution (preinstalled on microSD card)
  • Manual: Quick Install Guide

daA2500-14lc (S-Mount)

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor MT9P031
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/2.5"
Sensor Typ CMOS
Sensorgröße 5,7 mm x 4,28 mm
Auflösung (HxV) 2592 px x 1944 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 14 fps
Mono/Farbe Color
Schnittstelle BCON for LVDS
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Leistung (typisch) 1,4 W
Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 17,5 mm x 29 mm x 29 mm
Temperaturbereich 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • S-mount
Gewicht (typisch) 15g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
  • UL
  • GenICam

MicroZed 7010 SoM

Zubehörtyp Board
Boardtyp Processing Board
Größe (L x B) 101,6 mm x 57,2 mm x 25,5 mm
Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Ethernet
Weitere Schnittstellen USB Host 2.0, USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port
Speicher microSD card
User I/O 1 user LED, 1 push button
Speicher 1 GB DDR3
Flash-Speicher 128 MB Quad-SPI Flash
Stromversorgung
  • 5 V DC (via MicroZed BCON carrier card)

MicroZed BCON carrier card

Zubehörtyp Board
Zubehörhersteller Basler
Boardtyp Carrier Board
Kamera-Schnittstelle BCON for LVDS
Weitere Schnittstellen GPIO, I²C

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Artikelnummer 2000035190
Abkündigung 11/2018
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 8.0 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.6
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Max. Bildkreis 1/2"
Arbeitsabstand 200 mm

FFC cable, 0.2m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller AXON' CABLE S.A.S.
Kabellänge 0,2 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Schnittstelle BCON for MIPI

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 1,8 m
Schnittstelle USB 2.0

Cable GigE Cat5e, 2m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller EFB-Elektronik GmbH
Kabellänge 2 m
Schnittstelle GigE

Power Supply incl. international power cable plugs

Zubehörtyp Power Supplies
Zubehörhersteller GlobTek Inc.
Stromversorgung 100V - 240V
Output Rating 15.0 W
Plug Type
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • United Kingdom (BS 1363 configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihr Basler Embedded Vision Kit. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihres Basler Embedded Vision Kit.

Alle Manuals - daA2500-14lc-MZ7010
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA2500-14lc-MZ7010
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - daA2500-14lc-MZ7010
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, PowerPacks, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - daA2500-14lc-MZ7010
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - daA2500-14lc-MZ7010
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Embedded Vision Kits zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA2500-14lc-MZ7010
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA2500-14lc-MZ7010
value

Sonstiges

In der Kategorie Sonstiges sind Use Cases (Anwendungsfälle) und Fachartikel aufgeführt. Während in den Fachartikeln detaillierte Hintergrundinformationen gegeben werden, stellen wir in den Use Cases Einsatzmöglichkeiten für Basler Kameras unter spezifischen Randbedingungen dar.

Alle Sonstiges - daA2500-14lc-MZ7010