Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C - Basler boost Bundle

Erhalten Sie die Basler boost Color Kamera mit Sony IMX253 CMOS-Sensor, 68 fps und 12,3 MP Auflösung zusammen mit der Basler CXP-12 Interface Card 1C.

Das Basler boost Bundle ist die optimale Kombination aus CoaXPress 2.0-Kamera und einer CXP-12-Schnittstellenkarte. Die Basler CXP-12 Interface Card 1C selbst ist nur im Bundle erhältlich.
Für eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme bieten wir Ihnen das Basler boost Evaluation Kit. In unserem Sortiment finden Sie auch das CXP-12 Starter Kit boost und weiteres Zubehör, wie Kabel oder Objektive.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C

Allgemeine Information

Design-In Sample: Q3/2019
Series Production: Q4/2019
Artikelnummer 107913
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: boA4112-68cc
  • Interface card: Basler CXP-12 Interface Card 1C

boA4112-68cc

Sensorhersteller Sony
Sensor IMX253
Shutter-Technologie Global Shutter
Max. Bildkreis 1.1"
Sensor Typ CMOS
Sensorgröße 14,1 mm x 10,3 mm
Auflösung (HxV) 4096 px x 3000 px
Auflösung 12 MP
Pixelgröße (H x V) 3,45 µm x 3,45 µm
Bildrate 68 fps
Mono/Farbe Color
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Synchronisierung
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
General Purpose I/O 2
Stromversorgung
  • PoCXP or 24 VDC
Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 45 mm x 80 mm x 80 mm
Betriebstemperatur 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • F-mount
  • C-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
Konformität
  • RoHS
  • CE
  • GenICam

Basler CXP-12 Interface Card 1C

Design-In Sample: Q3/2019
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp Cards, Hubs, Switches
Anzahl Ports 1
Schnittstelle
  • CoaXPress (CXP-12)
Empfohlene Treiber

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

Objektive

Objektive

Für die boost Bundle Serie mit einer Sensorgröße kleiner oder gleich 1/2'' können Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und den Basler Lenses profitieren. Für boost Bundle Kameras mit größeren Sensoren erhalten Sie Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unserem boost Bundle getestet. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1"
Brennweite 6.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F16.0
Iris Typ manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1"
Brennweite 8.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1"
Brennweite 12.5 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1"
Brennweite 25.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
Alle Objektive - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die boost Bundle Serie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment, sie wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch die Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit dem boost Bundle getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera Micro-BNC (HD-BNC)
Anschluss Host Micro-BNC (HD-BNC)
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera M8 6-pin
Anschluss Host none (open end)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera HD-BNC
Anschluss Host HD-BNC
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress
Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera HD-BNC
Anschluss Host HD-BNC
Alle Kabel - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihr boost Bundle: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die boost Bundle Serie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die das Basler boost Bundle zu bieten hat. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C

Abmessung für CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C herunterzuladen.

Zum Download Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C