Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48

Die Basler Mikroskopie ace 1,3 MP Kamera mit Sony Pregius CMOS Sensor liefert 48 Bilder pro Sekunde bei 1,3 MP Auflösung.

Die Basler Mikroskopie Kameras sind das Herzstück von Baslers PowerPack für Mikroskopie, welches alle notwendigen Komponenten für eine bequeme Einrichtung und leichte Installation liefert. Die Kameras selbst können nicht losgelöst vom PowerPack bestellt werden.

„Menschliches Auge“ Image Acquisition Software USB3 Vision
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48

Allgemeine Information

Artikelnummer 107224
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: Microscopy ace 1.3 MP 48
  • Kabel: Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • Software: Basler Microscopy Software,
    Basler Video Recording Software

Microscopy ace 1.3 MP 48

Sensorhersteller Sony
Shutter-Technologie Global Shutter
Max. Bildkreis 1/1.8 "
Sensor Typ CMOS
Auflösung (HxV) 1280 px x 1024px
Auflösung 1.3 MP
Pixelgröße (H x V) 5,86 µm x 5,86 µm
Bildrate 48 fps
Mono/Farbe Color
Gain Manual
Active Area 9,6 mm
Empfehlung Mikroskop-Kamera-Adapter
  • 0,45 ×
  • 0,5 ×
  • 0,55 ×
Schnittstelle USB 3.0
Belichtungssteuerung
  • automatic
  • manual
Leistung (typisch) 2,9 W
Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 29,3 mm x 29 mm x 29 mm
Temperaturbereich 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • C-mount
Gewicht (typisch) 80g
Konformität
  • CE
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
  • RoHS
  • FCC Class B
  • KC

Software

Software-Name Basler Microscopy Software,
Basler Video Recording Software
Betriebssystem
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

Artikelnummer 2000035994
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 3 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle USB 3.0
Kabel

Kabel

Hier finden Sie unser Portfolio an Datenkabeln passend zu Ihrem PowerPack für Mikroskopie. Um sicherzustellen, dass die Datenkabel optimal zu Ihrem PowerPack passen, haben wir sie eingehend auf ihre Kompatibilität getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir Ihnen langfristig eine hohe Qualität der Kabel zusichern.

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle USB 3.0
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle USB 3.0
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Alle Kabel - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihr Basler PowerPack für Mikroskopie:

value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihr Basler PowerPack. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihres Basler PowerPack.

Alle Manuals - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, PowerPacks, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler PowerPacks enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler PowerPacks zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48
value

Abmessung für Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 herunterzuladen.

Zum Download Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48