Basler MED ace Basler MED ace 8.9 MP 42 mono
- IMX255 Sensor
- 42 fps Framerate
- 9 MP Auflösung
- 1" Sensorformat
Die Basler MED ace 8.9 MP 42 mono USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX255 CMOS-Sensor liefert 42 Bilder pro Sekunde bei 9 MP Auflösung.
Lieferzeit | 3 - 4 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | Preis auf Anfrage |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107812 |
---|---|
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX255 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.97 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 14.13 mm × 7.45 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px × 2160 px |
Auflösung | 9 MP |
Pixelgröße (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Framerate | 42 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 62.8 % / 55 % |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.08 e¯ / 3 e¯ |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 10.4 ke¯ / 9.5 ke¯ |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 71.7 dB / 70 dB |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40.2 dB / 39.8 dB |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3.6 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation