Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

avA1000-120kc - Basler aviator

Die Basler avA1000-120kc Camera Link-Kamera mit dem KAI-1050 CCD-Sensor liefert 120 Bilder pro Sekunde bei 1 MP Auflösung.

Camera Link
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc

Allgemeine Information

Artikelnummer 104683

Sensor

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor KAI-1050
Shutter-Technologie Global Shutter
Max. Bildkreis 1/2"
Sensor Typ CCD
Sensorgröße 5,6 mm x 5,6 mm
Auflösung (HxV) 1024 px x 1024 px
Auflösung 1 MP
Pixelgröße (H x V) 5,5 µm x 5,5 µm
Bildrate 120 fps
Mono/Farbe Color

Kameradaten

Schnittstelle Camera Link
Pixel Bit Depth 12 bits
Camera Link Clock 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
Belichtungssteuerung
  • trigger width or timed
Digitaler Input 2
Digitaler Output 1
Stromversorgung
  • 12 VDC
Leistung (typisch) 5 W

Bauform

Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 40,7 mm x 62 mm x 62 mm
Objektivanschluss
  • C-mount
Temperaturbereich 0 - 50°C
Gewicht (typisch) 300g

Konformität

Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • IP30
  • FCC
  • KC
Objektive

Objektive

Für die aviator Kameraserie sind Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern verfügbar. Alle Objektive wurden von uns auf Kompatibilität mit unseren aviator Kameras getestet, damit Ihre Lösung optimal funktioniert. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 6.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 16.0 mm
Blendenbereich F2.0 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 4.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 8.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
Alle Objektive - avA1000-120kc
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die aviator Kameraserie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment, sie wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch die Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit den aviator Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle USB 3.0
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Zubehörtyp IOs / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Anschluss Host none (open end)
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, horizontal locking screws
Anschluss Host RJ-45, click-lock
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Zubehörtyp IOs / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Anschluss Host none (open end)
Alle Kabel - avA1000-120kc
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihre aviator Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die aviator Kameraserie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
Weiteres Zubehör - avA1000-120kc
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - avA1000-120kc
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - avA1000-120kc
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - avA1000-120kc
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - avA1000-120kc
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - avA1000-120kc
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler aviator enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - avA1000-120kc
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler aviator Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - avA1000-120kc
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - avA1000-120kc
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben

Alle ReadMe - avA1000-120kc
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - avA1000-120kc

Abmessung für avA1000-120kc

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für avA1000-120kc herunterzuladen.

Zum Download Basler aviator - avA1000-120kc