Basler ace 2 R a2A4508-20ucPRO
- GMAX2518 Sensor
- 20 fps Framerate
- 18.4 MP Auflösung
Die Basler a2A4508-20ucPRO USB3.0 Kamera mit dem Gpixel GMAX2518 CMOS-Sensor liefert 20 Bilder pro Sekunde bei 18,4 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 1.169,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108459 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Pro |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Gpixel |
---|---|
Sensor | GMAX2518 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale | 15.2 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.27 mm × 10.24 mm |
Auflösung (HxV) | 4508 px x 4096 px |
Auflösung | 18.4 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.5 μm x 2.5 μm |
Framerate | 20 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 65.7 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.1 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.6 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 70.9 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.8 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.9 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation