Basler ace 2 R a2A4200-40umBAS
- GMAX2509 Sensor
- 40 fps Framerate
- 9.1 MP Auflösung
- 2/3" Sensorformat
Die Basler a2A4200-40umBAS USB3.0 Kamera mit dem Gpixel GMAX2509 CMOS-Sensor liefert 40 Bilder pro Sekunde bei 9,1 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 649,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108362 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Gpixel |
---|---|
Sensor | GMAX2509 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 11.8 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 10.52 mm × 5.42 mm |
Auflösung (HxV) | 4200 px x 2160 px |
Auflösung | 9.1 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.5 μm x 2.5 μm |
Framerate | 40 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 53.3 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 1.1 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 4.6 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 68.3 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 36.7 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3.1 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 85 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation