Basler ace 2 R a2A4200-12gcPRO
- GMAX2509 Sensor
- 12 fps Framerate
- 9.1 MP Auflösung
Die Basler a2A4200-12gcPRO GigE-Kamera mit dem Gpixel GMAX2509 CMOS-Sensor liefert 12 Bilder pro Sekunde bei 9,1 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 779,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108361 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Pro |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Gpixel |
---|---|
Sensor | GMAX2509 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 11.8 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 10.52 mm × 5.42 mm |
Auflösung (HxV) | 4200 px x 2160 px |
Auflösung | 9.1 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.5 μm x 2.5 μm |
Framerate | 12 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 3.8 W |
Leistung PoE | 4.9 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation