Basler ace 2 R a2A2840-14gmBAS
- IMX546 Sensor
- 14 fps Framerate
- 8 MP Auflösung
- 2/3" Sensorformat
Die Basler a2A2840-14gmBAS GigE-Kamera mit dem Sony IMX546 CMOS-Sensor liefert 14 Bilder pro Sekunde bei 8 MP Auflösung.
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108414 |
---|---|
Produktfamilie | ace 2 R |
Produktlinie | ace 2 R Basic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX546 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale | 11 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 7.78 mm × 7.78 mm |
Auflösung (HxV) | 2840 px x 2840 px |
Auflösung | 8 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm x 2.74 μm |
Framerate | 14 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 65.7 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.4 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.8 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 70.1 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.9 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.8 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 100 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | -10 °C - 60 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation