Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Keine Kompromisse mit ace USB 3.0 und CMOSIS: schnell, empfindlich und extrem zuverlässig

Holen Sie das Beste für Ihre Anwendung heraus! Basler ace USB Vision Kameras mit CMOSIS-Sensoren bieten Ihnen die volle USB-Bandbreite, modernste Schnittstellentechnologie und bewährte Basler Qualität. So geht Kamera heute.

Seit Jahren erfolgreich: Basler ace GigE- und Camera Link-Kameras mit den 2 MP und 4 MP CMOS-Sensoren CMV2000 und CMV4000 von CMOSIS. Jetzt bieten wir Ihnen diese Kameras auch mit USB 3.0-Schnittstelle an - selbstverständlich 100% USB3 Vision-konform und absolut zuverlässig durch die bewährte Basler USB3 Vision-Implementierung.

Nutzen Sie die volle Leistung der CMOSIS-Sensoren in Kombination mit der modernsten Schnittstelle für Ihre Anwendung in Industrie, Verkehr oder Medizintechnik/Mikroskopie:

  • Perfekte Bandbreitenausnutzung von USB 3.0: Schnelle 165 Bilder pro Sekunde bei 2 MP und 90 Bilder pro Sekunde bei 4 MP Auflösung
  • Sehr geringe CPU-Last dank USB3 Vision Standard
  • Einfachste Anwendung und Plug & Play mit USB 3.0
  • Pixel-Größe von 5,5 µm und Global Shutter für sehr präzise Abbildungsergebnisse auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
  • Klein und leicht: 29 x 29 x 29,3 mm - ideal für Systeme, in denen der Platz knapp ist
  • Geringe Temperaturabgabe und Zulassung bis 60°C Gehäusetemperatur ermöglichen vielfältige Anwendungen, auch in Außenbereichen
  • Selbstverständlich bei Basler: 3 Jahre Gewährleistung und unsere kostenlose pylon Camera Software Suite

Sechs USB 3.0-Modelle sind bereit zum Testen – Monochrom, Farbe und Nah-Infrarot:

Kameramodell Auflösung (H x V) Bildrate Mono/Farbe
acA2000-165umNIR 2048 px x 1088 px 165 fps Mono
acA2000-165um 2048 px x 1088 px 165 fps Mono
acA2000-165uc 2040 px x 1086 px 165 fps Color
acA2040-90uc 2040 px x 2046 px 90 fps Color
acA2040-90um 2048 px x 2048 px 90 fps Mono
acA2040-90umNIR 2048 px x 2048 px 90 fps Mono

Andere Anforderungen? Nehmen Sie Gigabit Ethernet oder Camera Link!

Alternativ bieten wir Ihnen die seit vielen Jahren erfolgreichen GigE- und Camera Link-Varianten mit den gleichen Sensoren an – z.B. wenn Sie bis zu 100 Meter Kabellänge oder noch höhere Bildraten bis zu 340 fps benötigen.