Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems

acA640-90gm (CS-Mount) - Basler ace

Die Basler acA640-90gm (CS-Mount) GigE-Kamera mit dem Sony ICX424 CCD-Sensor liefert 90 Bilder pro Sekunde bei VGA Auflösung.

GigE Vision
In den Angebotswarenkorb
Testkamera anfragen
Basler ace - acA640-90gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA640-90gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA640-90gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA640-90gm (CS-Mount)

Allgemeine Information

Abkündigung: LTB 03/2022
Artikelnummer 105983
Produktlinie ace Classic
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Preis
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten.
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Versand
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland

Sensor

Sensorhersteller Sony
Sensor ICX424
Shutter-Technologie Global Shutter
Sensorformat 1/3
Sensortypen CCD
Sensorgröße 4,9 mm x 3,7 mm
Auflösung (HxV) 659 px x 494 px
Auflösung VGA
Pixelgröße (H x V) 7,4 µm x 7,4 µm
Bildrate 90 fps
Mono/Farbe Mono

EMVA-Daten

Quanteneffizienz (typisch) 44,7 %
Dark Noise (typisch) 12,5 e¯
Saturation Capacity (typisch) 14,8 ke¯
Dynamikbereich (typisch) 61,5 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) 41,7 dB

Kameradaten

Schnittstelle GigE
Pixel Bit Depth 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
Digitaler Output 1
Stromversorgung
  • PoE or 12 VDC
Leistung (typisch) 2,7 W
Leistung PoE 3,4 W

Bauform

Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 42 mm x 29 mm x 29 mm
Objektivanschluss
  • CS-mount
Betriebstemperatur 0 - 50°C
Gewicht (typisch) 90g

Konformität

Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • KC
  • EAC
Objektive

Objektive

In dieser Kategorie finden Sie passende Objektive für Ihre ace Kamera. Die Basler Lenses wurden speziell für unsere Kameras entwickelt, so dass Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und Objektiv profitieren. Wir bieten Ihnen außerdem Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern an. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unseren ace Kameras getestet.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Objektivanschluss C-mount
Sensorformat 1/2.5''
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Objektivanschluss C-mount
Sensorformat 1/2.5''
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Objektivanschluss C-mount
Sensorformat 1/2.5''
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
Alle Objektive - acA640-90gm (CS-Mount)
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die ace Kameraserie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment und wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch sämtliche Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit den ace Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, click-lock
Anschluss Host RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 20.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, click-lock
Anschluss Host RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle GigE
Kabellänge 30.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, click-lock
Anschluss Host RJ-45, click-lock
Alle Kabel - acA640-90gm (CS-Mount)
PC-Karten

PC-Karten

Mit PC-Karten von Basler bleiben Sie flexibel und erhalten zudem eine sichere sowie belastbare Bilderfassung über Ihre optimale Schnittstelle. Passend zu unseren Kameras finden Sie PC-Karten für die Schnittstellen GigE, USB 3.0 und CoaXPress.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
 - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
Zubehörtyp GigE-Schnittstellenkarte
 - Basler GigE Interface Card, 1 Port
 - Basler GigE Interface Card, 1 Port
Basler GigE Interface Card, 1 Port
Zubehörtyp GigE-Schnittstellenkarte
 - Basler GigE Interface Card, 2 Port
 - Basler GigE Interface Card, 2 Port
Basler GigE Interface Card, 2 Port
Zubehörtyp GigE-Schnittstellenkarte
Alle PC-Karten - acA640-90gm (CS-Mount)
Netzwerk- und Peripheriegeräte

Netzwerk- und Peripheriegeräte

Basler bietet in seinem Produktportfolio neben zu allen Kameras passenden Netzteilen auch Netzwerkkomponenten für die Schnittstellen USB 3.0 und Gigabit Ethernet an. Diese Komponenten haben den Basler Qualifizierungsprozess als Einzelkomponenten durchlaufen und sich ebenfalls im Gesamtsystem bewährt.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

Zubehör und Bundles

Weiteres Zubehör

Hier finden Sie weiteres Zubehör für Ihre ace Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Interface Cards und Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches, ganze Starter Kits oder Objektivzubehör an. Die Produkte in dieser Kategorie sind optimal auf die ace Kameraserie abgestimmt. Die hier angezeigten Komponenten basieren auf dem ausgewählten Kameramodell bzw. der Kameraserie und den entsprechenden Technologien und Schnittstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
Zubehör und Bundles - acA640-90gm (CS-Mount)

Sie benötigen spezifische Produkt-Informationen?

Die Basler Produkt-Dokumentation bietet einen einfachen Zugang zu Informationen rund um den Einsatz der meisten Basler Produkte.
Bitte hier entlang

Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

Mit der pylon Camera Software Suite bekommen Sie ein Software-Paket, mit dem Sie die Basler ace Kamera schnell und einfach mit allen Funktionen in Betrieb nehmen können. Außerdem unterstützt es Sie, Ihre Kamera schnell und einfach in Ihre Software zu integrieren.

Zur pylon Camera Software Suite
Basler Video Recording Software

Basler Video Recording Software

Die Basler Video Recording Software bietet eine einfache Installation und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Aufnahme von Einzelbildern, die Aufzeichnung von Hochgeschwindigkeitsvideos sowie von Bild- oder Videosequenzen für die Zeitrafferanalyse wird sehr komfortabel und intuitiv. Die Software-Lösung ist in jedem Basler Mikroskopie PowerPack enthalten und kann auch mit allen Basler USB 3.0-Kameras verwendet werden.

Basler Video Recording Software
Third Party Software für Basler ace Kamera

Third Party Software für Basler ace Kamera

Eine Reihe von Software-Partnern bietet mit Ihrer Basler Kamera ace kompatible Produkte an. Viele der Partner verwenden selber häufig Basler Kameras und die Kompatibilität wird kontinuierlich von beiden Seiten überprüft.

Third Party Software für Basler Kamera ace
Camera Link-Software

Camera Link-Software

Als Alternative zur Basler pylon Camera Software Suite finden Sie hier weitere Camera Link Software, mit der Sie Ihre Basler Kamera ace in Betrieb nehmen können.

Camera Link-Software

Abmessung für acA640-90gm (CS-Mount)

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für acA640-90gm (CS-Mount) herunterzuladen.

Zum Download Basler ace - acA640-90gm (CS-Mount)