Basler ace U acA640-121gm
- ICX618 Replacement Sensor
- 134 fps Framerate
- VGA Auflösung
- 1/4" Sensorformat
Die Basler acA640-121gm GigE-Kamera mit dem Sony ICX618 Replacement CMOS-Sensor liefert 130 Bilder pro Sekunde bei VGA Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 319,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 107739 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | ICX618 Replacement |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/4" |
Sensordiagonale | 4.61 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 3.69 mm × 2.77 mm |
Auflösung (HxV) | 659 px × 494 px |
Auflösung | VGA |
Pixelgröße (H x V) | 5.6 μm × 5.6 μm |
Framerate | 134 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 63.1 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 4.6 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 28 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 74.6 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 44.5 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC |
Leistung (typisch) | 2.7 W |
Leistung PoE | 3.1 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation