Basler ace U acA1920-155uc
- IMX174 Sensor
- 164 fps Framerate
- 2.3 MP Auflösung
- 1/1,2" Sensorformat
Die Basler acA1920-155uc USB 3.0-Kamera mit dem Sony IMX174 CMOS-Sensor liefert 164 Bilder pro Sekunde bei 2,3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 889,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106880 |
---|---|
Produktfamilie | ace U |
Produktlinie | ace U |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX174 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,2" |
Sensordiagonale | 13.39 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.33 mm × 7.13 mm |
Auflösung (HxV) | 1920 px x 1200 px |
Auflösung | 2.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.86 μm x 5.86 μm |
Framerate | 164 fps |
Mono/Farbe | Color |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | USB 3.0 |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface |
Leistung (typisch) | 3.4 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 80 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation