Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 106513 | |
Produktlinie | ace Classic | |
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. | |
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland |
Sensor |
||
---|---|---|
Sensorhersteller | Sony | |
Sensor | ICX445 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Max. Bildkreis | 1/3" | |
Sensortypen | CCD | |
Sensorgröße | 4,9 mm x 3,6 mm | |
Auflösung (HxV) | 1296 px x 966 px | |
Auflösung | 1.3 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 3,75 µm x 3,75 µm | |
Bildrate | 22 fps | |
Mono/Farbe | Mono |
EMVA-Daten |
||
---|---|---|
Quanteneffizienz (typisch) | 55,0 % | |
Dark Noise (typisch) | 9,4 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 6,7 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 57,1 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) | 38,3 dB |
Kameradaten |
||
---|---|---|
Schnittstelle | GigE | |
Pixel Bit Depth | 12 bits | |
Synchronisierung |
|
|
Belichtungssteuerung |
|
|
Digitaler Input | 1 | |
Digitaler Output | 1 | |
Stromversorgung |
|
|
Leistung (typisch) | 2,2 W | |
Leistung PoE | 2,7 W |
Bauform |
||
---|---|---|
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Objektivanschluss |
|
|
Betriebstemperatur | 0 - 50°C | |
Gewicht (typisch) | 90g |
Konformität |
||
---|---|---|
Konformität |
|