Basler ace Classic acA1280-60gm
- EV76C560 Sensor
- 60 fps Framerate
- 1.3 MP Auflösung
- 1/1,8" Sensorformat
Die Basler acA1280-60gm GigE-Kamera mit dem e2v EV76C560 CMOS-Sensor liefert 60 Bilder pro Sekunde bei 1,3 MP Auflösung.
Lieferzeit | 1 - 2 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | 269,00 € |
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 106486 |
---|---|
Produktfamilie | ace Classic |
Produktlinie | ace Classic |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | e2v |
---|---|
Sensor | EV76C560 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.68 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.8 mm × 5.4 mm |
Auflösung (HxV) | 1282 px × 1026 px |
Auflösung | 1.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 5.3 μm × 5.3 μm |
Framerate | 60 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 55 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 9.5 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.5 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 60 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.8 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe | 12 bits |
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API |
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
Stromversorgung | PoE or 12 VDC |
Leistung (typisch) | 2 W |
Leistung PoE | 2.6 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Gewicht | 90 g |
Objektiv-Anschluss | C-mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Basler Produkt-Dokumentation