Allgemeine Information |
|||
---|---|---|---|
Serienproduktion | May 2023 | ||
Artikelnummer | 108980 | ||
Enthaltene Bestandteile |
|
||
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis | |||
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
||
Bestimmungsland |
boA5120-150cm |
||
---|---|---|
Sensorhersteller | Gpixel | |
Sensor | GMAX0505 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensorformat | 1.1'' | |
Sensor Diagonale | value_sensor_diagonal | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 12,8 mm x 12,8 mm | |
Auflösung (HxV) | 5120 px x 5120 px | |
Auflösung | 25 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 2,5 µm x 2,5 µm | |
Bildrate | 150 fps | |
Mono/Farbe | Mono | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) | |
Pixel Bit Depth | 8/10 bits | |
Synchronisierung |
|
|
Digitaler Output | 1 | |
General Purpose I/O | 1 | |
Stromversorgung |
|
|
Leistung (typisch) | 12 W | |
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 71 mm x 65 mm x 65 mm | |
Objektivanschluss |
|
|
Gewicht (typisch) | 400g | |
Konformität |
|
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
Kabellänge | 5.0 m | |
Anschluss Kamera | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Anschluss Host | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Biegeeigenschaft | static | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P |
||
---|---|---|
Kabellänge | 10.0 m | |
Anschluss Kamera | Hirose HR10A-7R-6S | |
Anschluss Host | Hirose HR10A-7P-6P | |
Biegeeigenschaft | static | |
Schnittstelle | I/O |
USB 2.0 Cable for Firmware Update |
||
---|---|---|
Kabellänge | 1.8 m | |
Anschluss Kamera | Hirose HR10A-7R-6S | |
Anschluss Host | Hirose HR10A-7P-6P |
Basler CXP-12 Interface Card 4C |
||
---|---|---|
Schnittstelle | CoaXPress 2.0/2.1 | |
Steckerverbindung | 4 x Micro-BNC/HD-BNC | |
Software-Treiber | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit) |