Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C - CoaXPress Evaluation Kit

Das Evaluation Kit enthält die Basler boost V 25 MP Color Kamera, die passende CXP-12 Interface Card 4C, sowie weitere Komponenten für eine unkomplizierte Test- und Integrationsphase.

Das Basler Evaluation Kit ist das optimale Set zum Testen Ihres CoaXPress 2.0-Bildverarbeitungssystems. Kommen Sie schnell und unkompliziert zum ersten Bildeinzug: Ihre ausgewählte boost Kamera boA5120-150cc enthält den Gpixel GMAX0505 CMOS-Sensor mit 150 fps und 25 MP Auflösung. Die eigens für die boost entwickelte CXP-12 Interface Card 4C kann wie die Kamera komfortabel über unsere pylon Camera Software Suite angesteuert werden. Außerdem sind 4x CoaXPress 2.0-Datenkabel, 2x Kühlrippen für die Kamera im Testszenario, ein Sync-In / Sync Out Kabel sowie ein Firmware Update Kabel in dem Basler Evaluation Kit enthalten.

CoaXPress
In den Angebotswarenkorb
CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C
  • CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C

Allgemeine Information

Serienproduktion May 2023
Artikelnummer 108981
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: boA5120-150cc
  • Kabel:
    • Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
    • Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P
    • USB 2.0 Cable for Firmware Update
  • Adapter: Heat Sink for boost V (2pcs)
  • Framegrabber: Basler CXP-12 Interface Card 4C
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten.
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland

boA5120-150cc

Sensorhersteller Gpixel
Sensor GMAX0505
Shutter-Technologie Global Shutter
Sensorformat 1.1''
Sensor Diagonale value_sensor_diagonal
Sensortypen CMOS
Sensorgröße 12,8 mm x 12,8 mm
Auflösung (HxV) 5120 px x 5120 px
Auflösung 25 MP
Pixelgröße (H x V) 2,5 µm x 2,5 µm
Bildrate 150 fps
Mono/Farbe Color
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Pixel Bit Depth 8/10 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • software trigger
Digitaler Output 1
General Purpose I/O 1
Stromversorgung
  • PoCXP or 24 VDC
Leistung (typisch) 12 W
Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 71 mm x 65 mm x 65 mm
Objektivanschluss
  • C-mount
Gewicht (typisch) 400g
Konformität
  • CoaXPress 2.0
  • RoHS
  • CE
  • KC
  • GenICam
  • UKCA
  • UL
  • FCC

Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m

Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera Micro-BNC (HD-BNC)
Anschluss Host Micro-BNC (HD-BNC)
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)

Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P

Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera Hirose HR10A-7R-6S
Anschluss Host Hirose HR10A-7P-6P
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle I/O

USB 2.0 Cable for Firmware Update

Kabellänge 1.8 m
Anschluss Kamera Hirose HR10A-7R-6S
Anschluss Host Hirose HR10A-7P-6P

Basler CXP-12 Interface Card 4C

Schnittstelle CoaXPress 2.0/2.1
Steckerverbindung 4 x Micro-BNC/HD-BNC
Software-Treiber Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit)

Features

Chunks
  • Gain
Color Creation and Enhancement
  • Brightness and Contrast
I/O Control
  • Input Filter
  • Serial Communication (UART)
Image Acquisition Control
  • Acquisition Frame Rate
  • Acquisition Mode
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Acquisition Status
  • Exposure Active Trigger
  • Exposure End Trigger
  • Frame Active Trigger
  • Frame Burst Active Trigger
  • Frame Burst End Trigger
  • Frame Burst Start Trigger
  • Frame End Trigger
  • Frame Start Trigger
  • High Speed Burst Mode
  • Sensor Readout Time
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Line Source Signals
  • Counter Active
  • Exposure Active
  • Frame Burst Active
  • Frame Burst Trigger Wait
  • Frame Trigger Wait
  • Serial Tx
  • Timer 1 Active, Timer 2 Active
  • User Output 1, 2, and 3
Pixel Formats
Standard Features
  • Auto Function Profile
  • Black Level
  • Center X and Center Y
  • Counter
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Mode: Trigger Controlled
  • Exposure Mode: Trigger Width
  • Exposure Time
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Image ROI (Region of Interest)
  • Lookup Table (LUT)
  • Multiple ROI
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Test Patterns
  • Timer
  • Ultra Short Exposure Time Mode
Objektive

Objektive

Für die CoaXPress Evaluation Kit Serie mit einer Sensorgrößer kleiner oder gleich 1/2'' können Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und den Basler Lenses profitieren. Für CoaXPress Evaluation Kits mit größeren Sensoren erhalten Sie Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unserem CoaXPress Evaluation Kit getestet. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
Objektivanschluss C-mount
Sensorformat 1.1''
Blendenbereich F2.0 - F16.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
Objektivanschluss C-mount
Sensorformat 1.1''
Blendenbereich F2.0 - F16.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
Objektivanschluss C-mount
Sensorformat 1.1''
Blendenbereich F2.0 - F16.0
Iris Typ manual
Alle Objektive mit Festbrennweite - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die CoaXPress Evaluation Kit Serie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment, sie wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch die Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit dem CoaXPress Evaluation Kit getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera Micro-BNC (HD-BNC)
Anschluss Host Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Zubehörtyp I/O / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera M8 6-pin
Anschluss Host none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera Micro-BNC (HD-BNC)
Anschluss Host Micro-BNC (HD-BNC)
Alle Kabel - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C
Netzwerk- und Peripheriegeräte

Netzwerk- und Peripheriegeräte

Basler bietet in seinem Produktportfolio neben zu allen Kameras passenden Netzteilen auch Netzwerkkomponenten für die Schnittstellen USB 3.0 und Gigabit Ethernet an. Diese Komponenten haben den Basler Qualifizierungsprozess als Einzelkomponenten durchlaufen und sich ebenfalls im Gesamtsystem bewährt.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

Zubehör und Bundles

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihr CoaXPress Evaluation Kit: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die CoaXPress Evaluation Kit Serie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird: