Moritex Moritex Light Spot MCEP-CG8-070-3 Green
- Spot Light LED-Beleuchtung Typ
- Green LED-Farbe
- 520-550 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
Moritex Spotlight speziell für die Kombination mit den Moritex Telezentrischen Objektiven der MML-Serie, um eine helle und sehr homogene koaxiale Beleuchtung zu erzielen.
Lieferzeit | 4 - 5 Wochen |
---|---|
Netto-Listenpreis | Preis auf Anfrage |