Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

  • Die richtige Beleuchtung für Ihre Vision Anwendung

    Reduzieren Sie Ihren Integrationsaufwand und Ihre Komponentenkosten: Wählen Sie Ihre Beleuchtung so früh wie möglich aus unserem breit gefächerten, vollständig abgestimmten Basler Lights Portfolio.

Spot on: Die richtige Beleuchtung für Ihre Vision Anwendung

Mit unserem breit gefächerten Basler Lights Portfolio können wir nahezu alle Anforderungen im anspruchsvollen Prozess der Beleuchtungsauswahl für Vision Systeme erfüllen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, berücksichtigen Sie bereits bei der Planung Ihres Bildverarbeitungssystems eine geeignete Beleuchtung. Verwenden Sie eine industrietaugliche Beleuchtung für gleichbleibende Bildqualität und geringen Wartungsaufwand. Sorgen Sie für eine reibungslose Integration, indem Sie aufeinander abgestimmte Komponenten aus einer Hand verwenden.

Des Weiteren sind Qualität, Zuverlässigkeit, langfristige Verfügbarkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Beleuchtung entscheidend. Der Schlüssel liegt in der frühzeitigen Auswahl der richtigen Beleuchtungslösung, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Mit Basler Lichtlösungen ist dies jetzt besonders einfach.

Vorteile von Basler Lights

Grundlegende Eigenschaften – Durchdachtes Portfolio trifft auf komfortable Auswahlmöglichkeiten

  • Durchdachtes Portfolio an Baslers Beleuchtungs-Produkten
  • Wiederholbare Bildqualität durch homogene Ausleuchtung
  • Lange Lebensdauer dank LEDs
  • Plug-and-Play-Setup mit einfacher mechanischer Integration

  • Einzigartiges Lighting Advisor Tool für einfache Auswahl der passenden Komponenten
  • Komponenten in Idustriequalität
  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Abgestimmtes Portfolio durch Baslers umfangreichen Produktqualifizierungsprozess

Vorteile der Premium Produktlinie – einzigartige Beleuchtungs-Steuerung trifft auf mühelose Integration

  • Innovative Beleuchtungs-Steuerung direkt von der Kamera mit SLP Feature
  • Einfache Integration und reibungsloser Betrieb durch eine einzige Software - Baslers pylon Camera Software Suite
  • Einfacher Zugriff auf Strobe- und Overdrive-Modi mit einem Klick

Vorteile der Standard Produktlinie – flexibler Betrieb trifft auf industrietaugliche Langlebigkeit

  • Direkter Einsatz bei Dauerlicht/getriggertem Licht oder wahlweise Betrieb mit externem Beleuchtungs-Controller
  • Erhöhte Lebensdauer durch modernes Wärmemanagement
  • Made in Germany & Schutzklasse IP54

Baslers Premium Produktlinie

Die Basler Premium Produktlinie zeichnet sich durch das Basler SLP Feature aus. Diese Funktion ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung über ein einziges Softwarepaket: die pylon Camera Software Suite. Es gibt keinen einfacheren Weg, um selbst die anspruchsvollsten Funktionen (wie Strobing oder Overdrive) in perfekter Synchronisation mit einer Basler Kamera zu nutzen.

Die Basler Premium Produktlinie zeichnet sich durch das Basler SLP Feature aus. Diese Funktion ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung über ein einziges Softwarepaket: die pylon Camera Software Suite. Es gibt keinen einfacheren Weg, um selbst die anspruchsvollsten Funktionen (wie Strobing oder Overdrive) in perfekter Synchronisation mit einer Basler Kamera zu nutzen.

Entdecken Sie alle Basler Leuchten aus der Premium Produktlinie

Kostengünstig

  • Senken Sie Ihre Kosten für Beratung, Evaluation, Integration und Parametrisierung
  • Erzielen Sie Systemkosteneinsparungen von über 25%
  • Laden Sie unsere Übersicht herunter, um mehr über das Einsparpotenzial von Basler Lighting zu erfahren.

Benutzerfreundlichkeit - Plug & Play

  • Standardisierte Kabel und Stecker
  • Nur eine Software-Schnittstelle - die gesamte Konfiguration erfolgt über die pylon Camera Software Suite

Einfache Einrichtung

  • Innovative Lichtsteuerung direkt von der Kamera aus (Basler SLP Feature )
  • Automatische Konfiguration (Strombegrenzung, Zeitsteuerung usw.)
  • Einfaches Strobing mit nur einem Klick
  • Nur eine Stromversorgung erforderlich

Optimierte Lebensdauer

  • Entwickelt, um mehr Licht mit Overdrive zu erzeugen
  • Längere Lebensdauer auch bei Strobing

Wählen Sie das richtige Licht für Ihre Anwendung

Wählen Sie die Beleuchtung für Ihr Vision System so früh wie möglich aus. Unser neuer Lighting Advisor gibt individuelle Produktempfehlungen, indem er Sie Schritt für Schritt zu einer Auswahl an passenden Beleuchtungen und Komponenten führt.

Testen Sie unseren Lighting Advisor

Möchten Sie Baslers einzigartiges SLP Feature besser verstehen?

Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Leuchte für Ihre Anwendung oder benötigen Sie weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kontakt zu unserem Sales Team Nutzen Sie unseren Lighting Advisor