LED-Beleuchtung
Geringer Integrationsaufwand und niedrige Kosten
Qualität
Produktqualifizierungsprozesse für Komponenten in IndustriequalitätLangzeit-Verfügbarkeit
Für eine langfristige Integration in Ihr SystemVollsortimenter
Durchdachtes Portfolio an Beleuchtungsprodukten, perfekte Abstimmung auf alle KamerasEinfache Integration
Dank modularem Aufbau, Plug-and-Play-Setup mit einfacher mechanischer Integration
Lighting Advisor
Wählen Sie die Beleuchtung für Ihr Vision System so früh wie möglich aus. Unser Lighting Advisor gibt individuelle Produktempfehlungen, indem er Sie Schritt für Schritt zu einer Auswahl an passenden Beleuchtungen und Komponenten führt.
Unsere Basler Lights und ihre Vorteile
Basler Lights – Premium
Möchten Sie eine schnelle und fehlerfreie Integration erreichen? Basler Lights der Premium Produktlinie vereinen Beleuchtung und Steuerung in einem Gerät. Zusätzlich ist Baslers einzigartiges SLP Feature integriert, um die Beleuchtungs-Steuerung über ein einziges Softwarepaket, pylon, zu ermöglichen.
Es gibt keinen einfacheren Weg, um selbst die anspruchsvollsten Funktionen (wie Strobing oder Overdrive) in perfekter Synchronisation mit einer Basler Kamera zu nutzen.
Zu den Basler Lights – PremiumVorteile der Premium Produktlinie
Die Premium Produktlinie vereint eine einzigartige Beleuchtungs-Steuerung und mühelose Integration.
Innovative Beleuchtungs-Steuerung direkt von der Kamera mit SLP Feature
Einfache Integration und reibungsloser Betrieb durch eine einzige Software - Baslers pylon Camera Software Suite
Einfacher Zugriff auf Strobe- und Overdrive-Modi mit einem Klick
Basler Lights – Standard
Suchen Sie nach einer kostengünstigen, einfach zu bedienenden Beleuchtung? Basler Lights der Standard Produktlinie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verfügen über eine integrierte Beleuchtungs-Steuerung und besitzen die einzigartige Möglichkeit, sowohl im Dauerlicht- als auch im Trigger-Modus ohne externe Steuerung zu arbeiten. Außerdem bieten sie mit dem Exposer Active Trigger einen einfachen Zugang zum Blitzmodus über Basler Kameras. Diese industrieerprobten LED-Beleuchtungen sorgen für gleichmäßige Ausleuchtung, die für eine reproduzierbare Bildqualität erforderlich ist.
Zu den Basler Lights – StandardVorteile der Standard Produktlinie
In dieser Produktlinie trifft flexibler Betrieb auf industrietaugliche Langlebigkeit.
Direkter Einsatz bei Dauerlicht/getriggertem Licht oder wahlweise Betrieb mit externem Beleuchtungs-Controller
Erhöhte Lebensdauer durch modernes Wärmemanagement
Made in Germany & Schutzklasse IP54
Beleuchtungs-Arten und ihre Eigenschaften
Individuelle Beleuchtungs-Anforderungen Ihrer Anwendung stellen eine Herausforderung bei der Wahl der richtigen Beleuchtung dar. Als Vollsortimenter möchten wir unsere Kunden bei der Wissensvermittlung unterstützen. Daher stellen wir Ihnen hier die Eigenschaften und Anwendungsbereiche der verschiedenen Beleuchtungs-Arten aus unserem Portfolio vor.
Unser Beleuchtungs-Zubehör
Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Anwendung richtig auszuleuchten. Jedes Beleuchtungs-Setup benötigt eine Stromversorgung und kann mit weiterem Zubehör, wie z.B. Netzteilen, Halterungen, Diffusoren und Filtern ergänzt werden.
Weitere Informationen zur LED-Beleuchtung für Machine Vision
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.