Allgemeine Information |
|||
---|---|---|---|
Artikelnummer | 2200000809 | ||
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. | ||
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit |
ca. 4-5 Wochen
|
||
Bestimmungsland | |||
Zubehörtyp | Basler Light | ||
Hersteller | Basler | ||
Produktlinie | Standard | ||
Produkttyp | High Power Ring Light | ||
Gewicht (typisch) | 350g | ||
Betriebstemperatur | Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing) |
Beleuchtung |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 11W / 600mA (voltage- / current controlled) W | |
LED-Farbe | Blue | |
Peak-Wellenlänge (typisch) | 465nm | |
Lichtaustrittsfläche | 121 mm outer diameter, 87 mm inner diameter | |
Abmessungen | 130 mm x 141 mm x 12 mm | |
Konformität |
|
Controller |
||
---|---|---|
Antriebsmethode | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
Impulsbreite | 100 µs - ∞ ms |