Allgemeine Information |
|||
---|---|---|---|
Artikelnummer | 2200001524 | ||
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. | ||
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
|
||
Bestimmungsland | |||
Zubehörtyp | Basler Light | ||
Hersteller | Basler | ||
Produktlinie | Standard | ||
Produkttyp | Area Bar Light | ||
Gewicht (typisch) | 1155g | ||
Betriebstemperatur | Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing) |
Beleuchtung |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 34W / 2700mA (voltage- / current controlled) W | |
LED-Farbe | Infrared (IR) | |
Peak-Wellenlänge (typisch) | 850nm | |
Lichtaustrittsfläche | 90 mm x 200 mm | |
Abmessungen | 99 mm x 210 mm x 23 mm | |
Konformität |
|
Controller |
||
---|---|---|
Antriebsmethode | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
Impulsbreite | 100 µs - ∞ ms | |
Impulsschrittgröße | 10 μs |