Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Basler Standard Light Bar-45x300_Power-B - Basler Light

Basler Standard Light als High Power Version der vielseitig einsetzbare breite Balkenbeleuchtung zur extra starken Ausleuchtung von größeren Objekten.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
In den Angebotswarenkorb
Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x300_Power-B
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x300_Power-B

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200001143
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 1169,00 EUR 1499,00 USD 1169,00 EUR 9105,00 ¥
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 4-5 Wochen
Bestimmungsland
Zubehörtyp Basler Light
Hersteller Basler
Produktlinie Standard
Produkttyp High Power Wide Bar Light
Gewicht (typisch) 650g
Betriebstemperatur Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Beleuchtung

Power consumption (typical) 32W / 1800mA (voltage- / current controlled) W
LED-Farbe Blue
Peak-Wellenlänge (typisch) 465nm
Lichtaustrittsfläche 45 mm x 300 mm
Abmessungen 54 mm x 310 mm x 23 mm
Konformität
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Controller

Antriebsmethode Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Impulsbreite 100 µs - ∞ ms
Kabel

Beleuchtungs-Kabel

Diese Kabel sind in verschiedenen Längen, Winkeln und Typen erhältlich, um Ihr Basler Light perfekt zu ergänzen und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Basler Kameras zu ermöglichen.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
 - BSL cable M8, 5m, tilted
 - BSL cable M8, 5m, tilted
BSL cable M8, 5m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 5.0 m
Alle anzeigen
Polarizer

Beleuchtungs-Polarisator

Polarisator-Folien wurden entwickelt, um Reflexionen von Materialien wie Flüssigkeiten, Glas, glatten reflektierenden Kunststoffen und metallisch glänzenden Materialien bei der Verwendung eines Basler Lights zu reduzieren.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL Polarizer foil WideBar-45x300
 - BSL Polarizer foil WideBar-45x300
BSL Polarizer foil WideBar-45x300
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Polarizer foil WideBar-45x200
 - BSL Polarizer foil WideBar-45x200
BSL Polarizer foil WideBar-45x200
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
Alle anzeigen
Beleuchtung

Basler Lighting Controller

Beleuchtungs-Controller sind ein wesentliches Element in vielen Vision Systemen, da sie die einfache Steuerung und Koordinierung der Beleuchtung ermöglichen. Sie steuern die Beleuchtungsintensität, da sie die LED-Beleuchtung in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Bilderfassung dimmen und ein- und ausgeschalten können.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - Basler SLP Strobe Controller 121040
 - Basler SLP Strobe Controller 121040
Basler SLP Strobe Controller 121040
Zubehörtyp Licht Controller