Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Basler Standard Light Bar-45x100_PowerIR - Basler Light

Basler Standard Light als High Power Version der vielseitig einsetzbare breite Balkenbeleuchtung zur extra starken Ausleuchtung von größeren Objekten.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
In den Angebotswarenkorb
Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x100_PowerIR
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x100_PowerIR

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200001136
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 559,00 EUR 709,00 USD 559,00 EUR 4269,00 ¥
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 4-5 Wochen
Bestimmungsland
Zubehörtyp Basler Light
Hersteller Basler
Produktlinie Standard
Produkttyp High Power Wide Bar Light
Gewicht (typisch) 250g
Betriebstemperatur Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Beleuchtung

Power consumption (typical) 11W / 900mA (voltage- / current controlled) W
LED-Farbe Infrared (IR)
Peak-Wellenlänge (typisch) 850nm
Lichtaustrittsfläche 45 mm x 100 mm
Abmessungen 54 mm x 110 mm x 23 mm
Konformität
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Controller

Antriebsmethode Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Impulsbreite 100 µs - ∞ ms
Kabel

Beleuchtungs-Kabel

Diese Kabel sind in verschiedenen Längen, Winkeln und Typen erhältlich, um Ihr Basler Light perfekt zu ergänzen und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Basler Kameras zu ermöglichen.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
 - BSL cable M8, 5m, tilted
 - BSL cable M8, 5m, tilted
BSL cable M8, 5m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 5.0 m
Alle anzeigen