Allgemeine Information |
|||
---|---|---|---|
Artikelnummer | 2200000646 | ||
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis | |||
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
||
Bestimmungsland | |||
Zubehörtyp | Basler Camera Light | ||
Hersteller | CCS | ||
Produkttyp | Ring Light | ||
Eingangsspannung | 24 VDC (+/-10%) | ||
Gewicht (typisch) | 210g | ||
Betriebstemperatur | Temp. 0 - 40°C, Humidity 20 - 85% (non-condensing) |
Beleuchtung |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 13 W | |
LED-Farbe | White | |
Peak-Wellenlänge (typisch) | 5500K | |
Lichtaustrittsfläche | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter | |
Dimensions | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | |
Konformität |
|
Controller |
||
---|---|---|
Stromverbrauch (Controller) | Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera) | |
Antriebsmethode | Constant-voltage system | |
Helligkeitssteuerung | PWM control | |
PWM-Frequenz | 100 kHz | |
Impulsbreite | 50 μs - 100 ms | |
Impulsschrittgröße | 10 μs | |
Kabellänge |
|
|
Größe (L x B x H) | 66.2mm x 30mm x 20mm | |
Konformität (Controller) | CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4 |