Die Basler ace
Flächenkamera

Basler ace

Klein, günstig und leistungsstark

Mit der Basler ace setzen Sie auf eine renommierte Kameraserie mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Verschiedene Auflösungen und Geschwindigkeiten, diverse Schnittstellen, umfangreiche Features und die Auswahl aus Sensoren aller führenden Hersteller machen die ace zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Machine Vision-Anwendungen.

  • Klein und kompakt

    Dank des Gehäuses von 29 mm x 29 mm sowie 30 mm x 40 mm für zahlreiche Vision Anwendungen verwendbar
  • Breites Sensor-Portfolio

    Vielfältiges Spektrum an CCD, CMOS und NIR-Sensoren von namhaften Herstellern
  • Viele Schnittstellen

    USB 3.0, GigE oder Camera Link: Wählen Sie die passende Schnittstelle für Ihre Anwendung
  • Firmware-Features

    Mit PGI für höchste Bildqualität bei voller Kamera-Geschwindigkeit ohne zusätzliche Prozessorlast

Die ace Produktfamilien – ace Classic, ace U und ace L

Basler ace Classic

ace Classic

Die ersten Modelle der ace mit dem bekannten Footprint von 29 mm x 29 mm markierten den Durchbruch der Serie. Dieses Format findet sich in allen Modellen der ace Classic und ace U wieder.

Die Highlights der ace Classic auf einen Blick:

  • Umfangreiches Sensor-Portfolio mit CMOS-Sensoren von ams, e2V und onsemi (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony

  • Breites Schnittstellen-Portfolio: GigE, USB 3.0, CameraLink

  • Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Zu den ace Classic Modellen



Basler ace U

ace U

Mit Einführung des Basler PGI-Feature-Sets und neuen CMOS-Sensoren ging die ace Serie den nächsten Schritt in den Bereichen Firmware und Sensortechnologie.

Die Highlights der ace U auf einen Blick:

  • CMOS-Sensortechnologie mit Modellen aus den Reihen Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON

  • Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI

  • Hohe Geschwindigkeiten mit bis zu 751 fps

Zu den ace U Modellen



Basler ace L

ace L

Die ace L verfügt über die gleichen Firmware-Features wie die ace U, ist aber zusätzlich mit den hochauflösenden 9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren mit optischen Formaten über 1" ausgestattet. Um diese größeren Sensoren integrieren zu können, ist das Kameragehäuse mit 40 mm x 30 mm etwas größer als bei den anderen ace Modellen.

Die Highlights der ace L auf einen Blick:

  • 9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren bis 1,1”

  • Brillante Bildqualität bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 fps

  • Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI

Zu den ace L Modellen



Bereit für die nächste ace Generation?

Dann entdecken Sie unsere ace 2 Kameraserie! Wählen Sie zwischen den ace 2 R Basic Modellen für Standard-Vision-Anforderungen oder den ace 2 R Pro Modellen mit einzigartigen Features wie Compression Beyond, Pixel Beyond und PGI für maximale Performance. Sie wollen Unsichtbares sichtbar machen? Dann setzen Sie auf die visSWIR Kameras der ace 2 X Familie.


ace Kameramodelle


Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Weitere Informationen zur Basler ace

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.