Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Effiziente Qualitätskontrolle mittels AOI von Mini-LEDs

Bessere Effizienz in der Produktion von Mini-LEDs

Worum geht es bei der Qualitätskontrolle von Mini-LEDs?

Die Mini-LED-Technologie erfreut sich bei Direct View LED-Displays und Backlight LCD-Displays zunehmender Beliebtheit. Mini-LEDs versprechen eine bessere Display-Leistung und ein besseres visuelles Erscheinungsbild bei größerer Effizienz und Kosten-Wettbewerbsfähigkeit.

Die Herstellung von Mini-LEDs erfolgt in einem komplexen Prozess. Um Defekte zu erkennen und ein einheitliches Display zu erreichen ist es notwendig, jedes einzelne Pixel zu prüfen.

Das chinesische Unternehmen Mento setzt Baslers Bildverarbeitungs-Komponenten in seinem AOI-System für die visuelle Inspektion, Fehlererkennung und Positionserfassung bei der Qualitätskontrolle von Mini-LED-Einheiten ein.

Anforderungen an die Fehlererkennung bei der Produktion von Mini-LEDs

Im Prüfprozess werden präzise Informationen (z.B. Fehlerkoordinaten) benötigt, um einige der entdeckten Fehler noch zu beheben und so die Material-Verschwendung im Produktions-Prozess zu reduzieren.

Bei dieser Inspektions-Anwendung sind daher hohe Genauigkeit, stabile Leistung und Effizienz von großer Bedeutung.

Die wichtigsten Herausforderungen:

  • Eine hohe Auflösung ist erforderlich, da die Chipgröße (< 100 µm) und die Abstände zwischen den Klebestellen (< 1,5 mm) sehr klein sind.
  • Mehrere Bilder müssen zusammengefügt („gestitcht“) werden.
  • Eine hochwertige Farbbild-Wiedergabe und gute Wiederholbarkeit der Bilder

Die Vision Lösung zur Qualitätskontrolle der Mini-LEDs

Bei der visuellen Inspektion von Mini-LEDs werden die Klebestellen, Lötqualität und einzelnen LED-Chips geprüft. Dafür eignen sich die robusten und zuverlässigen Basler ace 2 Kameras mit 20 MP Auflösung und einer Aufnahme-Geschwindigkeit von 18 fps über die USB 3.0-Schnittstelle.

Um den Anforderungen an eine hohe Bildqualität und -wiederholbarkeit bei gleichzeitiger Erzeugung stabiler Bilder gerecht zu werden, hat Basler die kamerainternen Funktionen angepasst. Aufgrund dieser kundenspezifischen Firmware-Lösung können Einsparungen bei den Objektiven erreicht werden, um die Systemkosten zu reduzieren.

Verschiedene Beleuchtungen erleichtern es, die zu prüfenden Teile der Mini-LEDs zu unterscheiden.

Zusammen mit dem passenden, robusten USB 3.0-Kabel und der benutzerfreundlichen pylon Camera Software Suite erreicht das System seine Design-Ziele innerhalb des vorgegebenen Budgets.

Vorteile der AOI-Lösung mit Basler Vision Komponenten

Zu den wichtigsten Vorteilen der Lösung gehören:

  • Geringere System-Wartungskosten dank der leistungsstarken Funktionen und marktbewährten Zuverlässigkeit der Basler Vision Produkte
  • Flexible und einzigartige Anpassungs-Lösungen, um die Anforderungen einer anspruchsvollen Anwendung zu erfüllen
  • Geringere System-Komplexität dank des geringen Platzbedarfs der Kamera und des Komforts der USB 3.0-Schnittstelle
  • Inspektion in Echtzeit und Aufzeichnung der Fehlerkoordinaten, um Produktions-Effizienz und Yield zu verbessern

Sie haben Fragen zum Use Case oder möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns Ganzen Use Case lesen

Eingesetzte Produkte

Kamera: ace 2 a2A4504-18ucPRO

Kamera: ace 2 a2A4504-18ucPRO

Die Basler a2A4504-18ucPRO USB3.0 Kamera mit dem Sony IMX541 CMOS-Sensor liefert 18 Bilder pro Sekunde bei 20,2 MP Auflösung.

Mehr zur ace 2
pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suite

Die Basler pylon Camera Software Suite bietet zuverlässige, zertifizierte Treiber für alle Arten von Kameraschnittstellen, leistungsstarke und einfache Programmier-Schnittstellen und einen umfassenden Satz an Tools für die Kameraeinrichtung.

Mehr über pylon

Ergänzende Produkte für Ihre Gesamtlösung

USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m – Datenkabel

USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m – Datenkabel

Basler Premium USB 3.0 -Kabel für Basler ace Kameras mit einer Länge von 5 Metern. Das Kabel verfügt über einen verschraubbaren Micro B-Stecker auf der Kameraseite und einen A-Stecker auf der Host-Seite.

Mehr erfahren

Interesse am Setup? Kontaktieren Sie uns! Ähnliches Setup im Konfigurator zusammenstellen