Qualitätssicherung der Basler dart Kamera
Mit KI zu lückenloser Kontrolle
Klein, präzise, variantenreich: Die Basler dart Kamera stellt hohe Anforderungen an die Montage. Dank KI-gestützter Bildverarbeitung kann der letzte Montageschritt automatisch geprüft werden – und das in Echtzeit. Das Ergebnis: maximale Qualität bei minimaler Fehlerquote.
Eine KI als unermüdlicher Montagekontrolleur
Die dart USB 3.0-Kamera ist eine Boardlevel-Kamera, die in Gehäuse-Varianten mit S-Mount oder CS-Mount ausgeliefert wird. Für Varianten mit Mount wird das Sensor-Board in ein Kameragehäuse eingefügt und vernietet. Eine falsche Positionierung führt zu Disfunktionalität und Reklamationen.

Auftragsbezogene, manuelle Endmontage
Die Kameras werden je nach Kundenauftrag endmontiert. Bei Bestellungen mit Gehäuse ist zusätzlich ein Montageschritt mit Vernietung erforderlich. Für die korrekte Positionierung der Kamera-Platine im Mount dienen mehrere Ausrichtungsmerkmale:
Zwei Nasen am Gehäuse greifen eindeutig in zwei Aussparungen der Kamera-Platine.
Eine der vier Ecken des Gehäuses ist abgeschrägt.

Miniaturkamera, große Herausforderung: Präzise Montage der dart Serie
Aufgrund der kompakten Abmessungen der dart Kamera mit nur 29 mm × 29 mm sind die Passungsmerkmale sehr klein und mit bloßem Auge schwer zu erkennen: Die Nasen und Aussparungen sind kleiner als 1 mm, und auch die abgeschrägte Ecke ist nur minimal ausgeprägt. Obwohl die Fehlerquote unter 1 % liegt, lassen sich Montagefehler nicht vollständig ausschließen.
Eine dart Kamera überwacht dart Kameras

Kamera-Auswahl: Für KI optimiert
Für eine automatisierte, optische Kontrolle eignet sich in diesem Fall unser Kameramodell daA720-520um (CS-Mount).
Die Auflösung von 0,3 MP ist bewusst gering gewählt, um eine leichte, echtzeitfähige KI-Verarbeitung zu ermöglichen.
Der gewählte ROI von 500 px × 500 px (≈ 45 mm × 45 mm real) liefert gerade genug Detail (11 px/mm), um die Qualitätsmerkmale zu erkennen.
Dadurch braucht man keine Hochleistungs-Hardware oder GPU, sondern kann das QS-System z. B. embedded oder auf Edge-Devices laufen lassen.
Dank KI auf dem Weg zu 0 % Fehlerquote
Ein KI-basiertes Vision-System kann künftig die Qualitätssicherung am Montageplatz übernehmen:
Die dart Kamera daA720-520um (CS-Mount) ist mit einem Arbeitsabstand von 650 mm über dem Arbeitsplatz installiert.
Mithilfe des pylon vTool Anomaly Detection werden die Passungsmerkmale automatisch überprüft.
Die Ergebnisse der Anomalieerkennung werden in Echtzeit auf einem Bildschirm angezeigt.
Erreicht die KI eine Wahrscheinlichkeit von 70 % oder höher für eine potenzielle Abweichung, kann eine visuelle Warnung erscheinen. Diese würde den Mitarbeiter darauf hinweisen, die Montage nochmals zu kontrollieren
Produkte für die Qualitätssicherung
Mit diesen Produkten erhalten Sie alles, was Sie für den schnellen Einstieg in KI-gestützte Bildverarbeitung benötigen: eine hochwertige Kamera, das passende Objektiv, Adapter und eine leistungsstarke KI-Software.