Use Case

JPEG-Komprimierung direkt in der Industriekamera

System-, Software- oder Automatisierungsingenieure kennen die Tücken der JPEG-Komprimierung: veränderte Bildqualität, uneinheitliche Farbgenauigkeit, visuelle Artefakte und der Verlust wichtiger Details. Die JPEG-Komprimierung reduziert zwar die Speicherkosten, verlagert aber die Last auf die CPU-Verarbeitung. Die Lösung: JPEG-Komprimierung optimal einsetzen und negative Effekte möglichst vermeiden. Erfahren Sie, wie Sie eine Optimierung ohne Leistungseinbußen erzielen.

JPEG-Komprimierung direkt in der Industriekamera

Engpässe bei der Datenübertragung, -verarbeitung und -speicherung 

In Fertigungsbetrieben prüft das Bildverarbeitungssystem häufig mehrere Produktlinien an verschiedenen Orten und überträgt die Daten zur Qualitätsüberwachung an einen zentralen Server. In vielen Branchen werden die Bilder kritischer Teile während jeder Fertigungsphase archiviert, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Stellen Sie sich diese Anforderungen nun in einer Umgebung mit mehreren Kameras und Echtzeit-Verarbeitung vor. Die schiere Menge der erzeugten Bilddaten kann die Netzwerkbandbreite des Systems bei der Übertragung schnell überfordern. Speicherplatz und Effizienz stoßen dann schnell an ihre Grenzen. 

JPEG-Komprimierungslösungen sind oft mit hohen Kosten verbunden

Die JPEG-Komprimierung ist in der Bildverarbeitung weit verbreitet, wenn Speicher- und Übertragungseffizienz die Prioritäten der Anwendung sind. Allerdings kann sie die Systemleistung aufgrund ihrer Rechenkomplexität erheblich beeinträchtigen, insbesondere in Echtzeitumgebungen. Sie reduziert zwar die Speicherkosten, verlagert aber die Last auf die CPU-Verarbeitung. Der Kompromiss zwischen verringerten Dateigrößen und Verarbeitungsgeschwindigkeit führt so leicht zu Einschränkungen, insbesondere bei Hochgeschwindigkeits- und hochauflösenden Systemen.

Häufig verwendete JPEG-Komprimierungsansätze und ihre Grenzen

Aktuelle Lösung

Funktionsweise

Beschränkungen

Nachbearbeitung

Sie komprimieren nach abgeschlossener Bildaufnahme auf einem anderen Computer.

Hoher CPU-Bedarf

Bandbreitenprobleme im Netzwerk

Hohe Verarbeitungsverzögerungen

Externe Framegrabber

Sie verwenden ein eigenständiges Komprimierungsgerät zwischen Ihrer Kamera und dem System.

Zusätzliche Ausgaben für Hardware

Das Setup kann bei mehreren Kabeln und Verbindungen komplex werden

Häufige Ausfälle

Erfassen mit reduzierter Auflösung

Sie nehmen Bilder in geringerer Qualität auf oder reduzieren den Aufnahmebereich.

Verlust von Bilddetails

Kann sich nicht an veränderte Bedarfe anpassen

Begrenzter Anwendungsbereich

Baslers nahtlose Komprimierung ohne Kompromisse

Mit unserer Lösung vermeiden Sie Bandbreiten-Engpässe, aufgezwungene Kompromisse bei Bildqualität und Leistung sowie hohe Kosten für Speicherplatz.

Bildvergleich: Selbst bei 50 % und 25 % JPEG-Qualität bleibt die Klarheit für die visuelle Inspektion akzeptabel.
Bildvergleich: Selbst bei 50 % und 25 % JPEG-Qualität bleibt die Klarheit für die visuelle Inspektion akzeptabel.

Kamerainterne JPEG-Komprimierung

Wir integrieren unseren JPEG-Komprimierungsalgorithmus direkt in die Hardware unserer Industriekameras und vereinen so die Stärken von Industrie- und Netzwerkkameras. Dadurch lassen sich Rohbilder sofort nach der Aufnahme verarbeiten. Dieser kamerainterne Ansatz beseitigt Bandbreitenengpässe im Backend, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

Durch die hohe Bildtreue und Leistung ist sie ideal für eine Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen.

Kamerainterne JPEG-Komprimierung

Highlights der JPEG-Komprimierungslösung

Mit unserer einsatzbereiten Lösung erhalten Sie:

  • 80 % Komprimierungsrate ohne Beeinträchtigung wichtiger Bilddetails für Bildverarbeitungsanwendungen

  • 5-fache Bandbreiteneffizienz in Ihrer bestehenden Architektur ohne Investitionen in zusätzliche Hardware, Setup oder Speicherung

  • Echtzeitverarbeitung bei voller Bildrate für optimale Leistung und nahtlose Skalierung


Sprechen Sie mit unseren Ingenieuren über Ihr Projekt. Sie helfen Ihnen, die Industriekamera zu finden die Ihren Anforderungen entspricht und darüber hinausgeht.

Produkte für diese Lösung

Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.