Use Case

Qualitätskontrolle von Aluminium-Dosen

Inline-Inspektion nach dem Waschgang

Nach dem Waschprozess werden Getränke-Dosen auf einem breiten Massenförderband transportiert – begleitet von Spritzwasser und Wasserdampf. Ein IP67 Vision System sorgt für zuverlässigen Betrieb unter diesen Bedingungen. In Kombination mit Polarisationsfiltern lassen sich Reflexionen gezielt reduzieren – für klare Bilder und präzise Prüfergebnisse durch die KI-Software. So sorgt IP67 Vision für maximale Prozesskontrolle.

Nach einem intensiven Waschprozess werden 2.000 Dosen pro Minute auf Defekte kontrolliert und gezählt.

Große Stückzahlen, intensiver Waschprozess und hochreflektierende Oberflächen

Die IP67 Vision Produkte bieten eine intelligente Lösung für die Inline-Inspektion nach dem Waschgang. Dank ihrer Schutzklasse und des breit aufgestellten Portfolios sind sie die ideale Wahl für diesen anspruchsvollen Prozessschritt. Die Vision Produkte reichen von Kameras und Objektiven über Objektivgehäuse bis hin zu IP67-Beleuchtung.

Dosen auf einem Massenförderband mit 3 m Breite

2.000 Dosen pro Minute

Nach dem Waschen werden die Dosen auf einem Massenförderband mit 3 m Breite bewegt. Je nach Anlagentyp, Dosengröße und Linienkonfiguration erreichen moderne Produktionslinien einen Durchsatz von 1.200 bis 2.000 Dosen pro Minute.

Feuchte Luft und Spritzwasser erfordern einen IP67-Schutz

Heißes Wasser und Reiniger

Beim Spülen mit heißem Wasser und alkalischen Reinigern werden Rückstände wie Schmiermittel und Metallpartikel entfernt. Dabei entstehen feuchte Luft, Spritzwasser sowie reinigerhaltige Dämpfe oder Aerosole. Diese erfordern einen IP67-Schutz für die empfindlichen Elektronikkomponenten von Vision Systemen.

Aluminium sorgt für starke Lichtreflexionen

Aluminium

Die glatte Oberfläche von Aluminium sorgt dafür, dass einfallende Lichtstrahlen stark reflektiert werden. Diese Lichtreflexionen verursachen helle Flecken im Bild. Durch die Optimierung von Beleuchtung und Kameraeinstellungen können Reflexionen minimiert werden, sodass die Bildauswertung zuverlässig und präzise gelingt.

Wie sehen die tatsächlichen Umgebungsbedingungen in Ihrer Applikation aus? Der Schutz des Vision Systems hängt von den Details ab: Kommen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen zum Einsatz, ist eine projektspezifische Anpassung unserer Produkte eine sinnvolle Option.
John Hsu
John Hsu
Product Marketing Manager

Mit dem richtigen Systemaufbau zur passenden Bildqualität

Geschwindigkeit, Arbeitsabstand und Field of View: Damit im nächsten Schritt präzise und robuste KI-Entscheidungen getroffen werden können, bedarf es guter Bildqualität. Mit passender Flächenkamera, geschütztem Objektiv und weiteren IP67-Komponenten gelingt das Kamera-System auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen.

Füllen Sie das Formular aus und lesen Sie den vollständigen Use Case. Alle Inhalte stehen Ihnen nach Absenden des Formulars sofort online zur Verfügung.