Use Case

HDR-Bildgebung und Tone Mapping

Zuverlässige Defekterkennung bei herausfordernden Lichtverhältnissen

In der Industrie- und Elektronikfertigung kommen oft kontrastreiche Szenen mit hellen, reflektierenden Oberflächen neben dunklen, vertieften Bereichen vor. Standard-Bildgebungssysteme haben hier Schwierigkeiten, vollständige Details zu erfassen – insbesondere unter Datendurchsatz-Beschränkungen. Basler bietet ein Portfolio an HDR-Lösungen, die auf die Anforderungen an Bewegung, Kontrast und Durchsatz zugeschnitten sind. Dieser Use Case veranschaulicht, wie die IMX676-basierte DOL HDR-Option in der Praxis funktioniert.

Der Vergleich von HDR-Bildern vor und nach der Aufnahme zeigt die verbesserte Detailtreue in den sehr hellen und dunklen Bereichen
HDR-Vergleich vorher und nachher: verbesserte Detailtreue in den sehr hellen und dunklen Bildbereichen

Sichere Prüfung von reflektierenden, transparenten und schattigen Oberflächen

Viele Anwendungen zur Erkennung von kontrastarmen, mikroskopisch kleinen Defekten sind häufig mit extremen Kontrastsituationen konfrontiert. Diese stellen eine erhebliche Herausforderung für die Bildgebung dar. Zu den typischen Anwendungsszenarien gehören:

BGA-Inspektion

BGA-Inspektion

Hochreflektierende Lötkugeln erzeugen einen scharfen Kontrast zum dunkleren Trägermaterial
HDR-Bildgebung -Edelsteinprüfung

Kontrolle von Edelsteinen

Hochreflektierende, facettierte Oberflächen mit komplexen Lichtinteraktionen
HDR-Bildgebung - Qualitätsprüfung in der Automobilindustrie

Automotive-Inspektion

Glänzende und schimmernde Oberfläche gegen matte, dunkle Panels.

In diesen anspruchsvollen Szenarien bleibt selbst unter einem optimalen Beleuchtungsdesign der grundlegende optische Konflikt teilweise bestehen: helle, reflektierende Bereiche richtig zu belichten, ohne sie überzubelichten, andererseits genügend Details in dunklen Bereichen zu erfassen, ohne sie unterzubelichten.

Herkömmliche Bildgebungsverfahren haben Schwierigkeiten, wichtige Details über den gesamten Dynamikbereich dieser kontrastreichen Szenen gleichzeitig zu erfassen. Diese Einschränkung führt häufig zum Verlust wesentlicher Informationen in den sehr hellen und dunklen Bildbereichen. Dadurch kann die Fehlererkennung ungenau und unzuverlässig werden.

Anwendungsbeispiel: IMX676 mit integriertem HDR und Tone Mapping

Die Basler ace 2 mit Sonys IMX676 liefert bis zu 80 dB Dynamikumfang mit DOL HDR und kamerainternem Tone Mapping und erzeugt ausgewogene Bilder ohne Host-seitige Verarbeitung. Sie unterstützt Bayer8-, Bayer16-, RGB8- und YCbCr-Ausgabe für die Anzeige und die algorithmische Verwendung.

Die Zeilenverschachtelung in DOL HDR überlappt lange und kurze Belichtungen. So kann die nächste Belichtung beginnen, bevor die vorhergehende beendet ist. Dies minimiert den zeitlichen Versatz zwischen den Belichtungen erheblich.
Die Zeilenverschachtelung in DOL HDR überlappt lange und kurze Belichtungen. So kann die nächste Belichtung beginnen, bevor die vorhergehende beendet ist. Dies minimiert den zeitlichen Versatz zwischen den Belichtungen erheblich.

Nutzen Sie DOL HDR für nahtlose Aufnahmen heller und dunkler Bildbereiche

Digital Overlap (DOL) HDR, auch bekannt als Line-Interleaved HDR, nimmt zwei Belichtungen in einem Zyklus auf. Dies geschieht indem lange und kurze Belichtungszeilen verschachtelt werden. Dadurch ist es möglich, helle und dunkle Bereiche gleichzeitig aufzunehmen ohne dass mehrere Bilder erforderlich sind.

Basler integriert DOL HDR direkt in die ace 2 IMX676 Kamera durch Optimierung auf Firmware-Ebene und integriertes Tone Mapping. Diese Implementierung liefert eine Ausgabe mit hohem Dynamikbereich, die sofort für die Visualisierung oder Verarbeitung zur Verfügung steht. Nicht erforderlich sind dazu eine externe Synchronisation, ein komplexes Belichtungs-Timing oder eine Host-seitige Bildzusammenführung.

Das Ergebnis: nahtlose Erfassung sehr heller und dunkler Bildbereiche in einer einzigen Aufnahme. Diese ist ideal, um Defekte wie Mikrorisse, Kratzer oder Verunreinigungen zu erkennen – selbst in Szenen mit hohem Reflexionsgrad oder starkem Kontrast.

Vergleich von HDR und Tone Mapping
HDR macht Details in hellen und dunklen Bildbereichen wieder besser sichtbar; Tone Mapping sorgt für eine natürliche, displaytaugliche Ausgabe.

Von den Rohdaten zur Anzeige: Die Rolle des Tone Mapping

HDR-Sensoren wie der IMX676 geben Daten mit hoher Bittiefe aus (z. B. 16-Bit-Bayer), wodurch der volle Dynamikbereich in den sehr hellen und dunklen Bildbereichen erhalten bleibt. Tone Mapping komprimiert diesen Dynamikbereich nichtlinear in 8-Bit-Formate (z. B. Bayer8, RGB, YCbCr) für die Anzeige auf Standardmonitoren. Bei der ace2 IMX676 ist das Tone Mapping direkt in die Kamera-Firmware integriert. Dies ermöglicht natürlich wirkende Bilder in Echtzeit ohne zusätzliche Host-seitige Verarbeitung.

Für Bildverarbeitungs-Anwendungen, welche die Bilder algorithmisch verarbeiten, ist Tone Mapping jedoch optional. Die Algorithmen arbeiten direkt mit den Rohdaten mit hoher Bit-Tiefe, wobei der volle Dynamikbereich und die Präzision erhalten bleiben.

Kamerainternes DOL HDR und Tone Mapping vs. Softwarelösung

Kamerainternes DOL HDR mit Tone Mapping bietet erhebliche Vorteile gegenüber softwarebasierten HDR-Ansätzen wie OpenCV. Da sich die Belichtungen mit Hilfe von Zeilenverschachtelung überlappen, wird der zeitliche Abstand zwischen langen und kurzen Belichtungen deutlich verringert. Dies ist bei der Softwareverarbeitung nicht der Fall. DOL HDR führt zu einer schnelleren und genaueren HDR-Ausgabe, insbesondere bei Echtzeit- und bewegungsempfindlichen Anwendungen.

Eigenschaften

ace 2 IMX676 mit DOL HDR + Tone Mapping

Softwaregestütztes HDR (z. B. OpenCV)

Verarbeitungsgeschwindigkeit

Echtzeit in der Kamera

Langsam, erfordert CPU/GPU-Verarbeitung

Latenz

Sehr niedrig

Hoch

Bewegungsartefakte

Minimiert

Höheres Risiko von Ghosting

Bandbreiteneffizienz

Einzelbild-optimierte Ausgabe

Mehrfachbelichtung von Bildern

Anwendungsfälle

Industrielle Bildverarbeitung

Fotografie; Nachbearbeitungsszenarien

Bewerten Sie die HDR-Leistung in Ihrer Anwendung

Testkamera oder technische Beratung anfordern


HDR-Methoden im Vergleich: Wählen Sie die richtige für Ihre Anwendung aus

Der IMX676 Sensor mit DOL HDR und Tone Mapping ist für viele Mainstream-Anwendungsfälle ideal. Basler unterstützt darüber hinaus mehrere HDR-Methoden, die jeweils auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

HDR-Methoden

Belichtungsmodus

FPS-Auswirkungen

Robustheit der Bewegung

Auflösung

Bildqualität (SNR)

Dynamikbereich Gain (dB)

Software

Mehrfachbelichtung

1/N

Statisch

Vollständig

♦♦♦♦

+N×☀

Belichtungs-Fusion

Mehrfachbelichtung

1/N

Statisch

Vollständig

♦♦♦

+N×☀








Binning-Fusion

Einzelbelichtung

1

Gut

Verringert

♦♦♦

+☼

Dual ADC (IMX53X)

Einzelbelichtung

1

Gut

Vollständig

♦♦

+☀

Dual digitaler Gain

Einzelbelichtung

1

Gut

Vollständig

+☀

Clear HDR (IMX676)

Einzelbelichtung

1

Gut

Vollständig

+☀








DOL HDR (IMX 676)

Mehrfachbelichtung innerhalb eines einzelnen Bildzyklus

1

Mäßig

Vollständig

♦♦♦

+☼~☀

Quad HDR (IMX900)

Mehrfache Belichtungszeiten in einer einzigen Szene mit Pro-Pixel-Kontrolle

1

Ausgezeichnet

1/4

♦♦♦♦

+☀☀

IMX490

Einzelbelichtung HDR auf Pixelebene

1

Ausgezeichnet

1/4

♦♦♦

+☀☀

Anmerkung:

N = Anzahl der Belichtungen | ≈ +24 dB Gain (Doppelbelichtung) | ≈ +12 dB Gain (Einweg- oder Teil-HDR)

Der tatsächliche Gain des Dynamikbereichs hängt vom Sensordesign, dem Inhalt der Szene und der Implementierung ab. Anstelle von Zahlenwerten werden Symbole verwendet, um die relative Leistungsfähigkeit zu verdeutlichen. Eine feste Leistung unter allen Bedingungen ist jedoch nicht impliziert.

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen HDR-Implementierung liegt im Verständnis Ihrer spezifischen Prüfanforderungen. Wenn Kunden mit schwierigen Beleuchtungsszenarien an uns herantreten, bewerten wir ihre Objektbewegungsmuster, Durchsatz- und Qualitätsanforderungen. Daraufhin empfehlen wir den optimalen HDR-Ansatz. Unser F&E-Team hat eine Reihe von HDR-Methoden entwickelt, die jeweils auf unterschiedliche Bewegungs-, Auflösungs- und Integrationserfordernisse zugeschnitten sind.
Bill Lee
FPGA-Entwickler

Zusammenfassung: Warum sollten Sie sich für Basler HDR-Bildgebung entscheiden?

Für Hochgeschwindigkeitslinien oder detailkritische Inspektionen gibt es nicht die eine HDR-Methode. Deshalb bietet Basler ein flexibles Portfolio für unterschiedliche Bewegungs- und Bildgebungsanforderungen:

  • IMX676-basiertes DOL HDR: Ausgewogene Leistung für dynamische Szenen und Echtzeit-Ausgabe

  • In-Kamera Tone Mapping: Ermöglicht anzeigefähige 8-Bit-Bilder direkt von der Kamera

  • Verschiedene HDR-Bildgebungslösungen: Optimiert für Kompromisse bei Bewegung, Auflösung und SNR

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen HDR-Methode?

Unsere Ingenieure helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche HDR-Lösung für Ihre Prüfanforderungen am besten geeignet ist, ob DOL HDR, Dual ADC oder Quad HDR.

Testkamera oder technische Beratung anfordern

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.