360°-Scanning von Paketen
Codes und Text in jeder Lage automatisch erkennen
Codes kennzeichnen Sendungen, Material, Waren, Behälter und Stellplätze: In der Paket- und Intralogistik spielt das automatische Erkennen und Auslesen von Codes und Texten eine entscheidende Rolle. Durch 6-seitiges Scannen können Pakete unsortiert auf Förderbändern platziert werden. Im Gegensatz zu Laserscannern ist ein Scansystem mit Bildverarbeitung robuster und multifunktionaler: Das Auslesen unterschiedlicher 1D- und 2D-Codes und Texterkennung (OCR) ist gleichzeitig möglich.
6-Seiten-Scanning automatisiert die Paketerfassung vollständig
Durch 6-seitiges Scannen können Pakete unsortiert auf Förderbändern platziert werden. Alle Seiten werden simultan erfasst und Codes und Schrift jeglicher Ausrichtung gelesen, auch wenn Versandetiketten beschädigt oder mehrfach vorhanden sind. Sortierprozesse können so weiter automatisiert und optimiert werden. Effizienz und die Geschwindigkeit im Gesamtprozess steigen erheblich.
Fünfseitige Abdeckung und ausreichende Schärfentiefe
Auch wenn Logistikprozesse im Vergleich zur Fertigung elektronischer Bauteile meist etwas langsamer ablaufen, bewegen sich Förderbänder in der Regel dennoch mit Geschwindigkeiten von etwa 1,5 m/s. Typischerweise sind Förderbänder ca. 80 cm breit. Bei dieser Breite ist Schärfentiefe, also der Bereich, in dem ein Objekt trotz unterschiedlicher Entfernung noch ausreichend scharf abgebildet wird, technisch herausfordernd und oft unzureichend.
Als Lösung können vier Kameras über dem Förderband rechteckig angeordnet werden. Sie sind zur Mitte ausgerichtet und horizontal um 45° geneigt. Auf diese Weise durchfahren die auf den Paketen angebrachten Codes immer den Schärfebereich der Kamera-Objektiv-Kombination.
Das kleinste Element eines Codes gibt die Auflösung vor
Die ace 2 R Kamera a2A5320 in Kombination mit dem Objektiv C12-1224-25M bietet in diesem Systemaufbau die optimale Kamera-Objektiv-Kombination. Die Auflösung von mehr als 16 MP ermöglicht es, selbst kleine Elemente von Barcodes mit etwa 0,5 mm oder 1,5 Pixeln Breite darzustellen. Dies ist die für eine sichere Dekodierung notwendige Breite.
Als Schnittstelle eignet sich USB 3.0 oder 5GigE, je nach erforderlicher Kabellänge zur Recheneinheit.
Kompakte Zeilenkamera racer 2 S liest Codes und Schrift auf der Unterseite
Für das vollständige Scannen aller sechs Seiten muss auch die Auflagefläche, also die Unterseite eines Pakets, erfasst werden. Zeilenkameras können auch durch schmale Aussparungen zwischen zwei Förderbändern Codes Zeile für Zeile erfassen: Die äußerst kompakte racer 2 S Zeilenkamera mit einem Formfaktor von nur 29 mm x 29 mm kann so leicht unterhalb der Förderbänder integriert werden.
Neue Zeilenkameras mit GigE- und CXP-12-Schnittstellen bieten vereinfachte Konfiguration
Die neue Generation der Zeilenkameras – Basler racer 2 S und racer 2 L – setzt auf die neuesten Schnittstellen GigE und CoaXPress 2.0. Mit dem Schnittstellen-Update überzeugen die Kameras durch erhöhte Benutzerfreundlichkeit:
GigE Vision Zeilenkameras übertragen nicht jede aufgenommene Zeile, sondern kombinieren mehrere Zeilen zu einem größeren Frame. Wie Sie Frames für unterschiedliche Anwendungen festlegen und Basler GigE-Zeilenkameras einfach und optimal in der pylon Software Suite konfigurieren, erklären wir ausführlich in der Produkt-Dokumentation.
Im Vergleich zur bisher bei hohen Geschwindigkeiten häufig genutzten CameraLink-Schnittstelle erleichtert CXP-12 Bildeinzug und Parametrierung von Zeilenkameras: Über die pylon Software Suite lassen sich jetzt alle relevanten Einstellungen für Kameras und Framegrabber bequem und zentral in einer einzigen Benutzeroberfläche vornehmen. Mehr dazu finden Sie in unserer Produkt-Dokumentation.

KI und regelbasierte Algorithmen lesen mehrere Code-Typen und Text simultan
Beim Auslesen der Codes zeigt sich der eigentliche Vorteil von Machine Vision: Im Gegensatz zu Laserscannern, die lediglich 1D Codes wie Barcodes lesen können, gelingt es Kameratechnologie in Verbindung mit leistungsstarker Bildverarbeitungssoftware mehrere Code-Typen und Text zu lesen.
pylon vTools lesen 1D- und 2D-Codes
Auf Paketen werden häufig Barcodes und QR-Codes kombiniert – für Sendungsverfolgung, Sortierung und Rückverfolgbarkeit. Während 1D-Codes vor allem Basisdaten enthalten, ermöglichen 2D-Codes durch ihre höhere Informationsdichte die Abbildung weiterer Informationen.
Je nach Anwendung lassen sich die Basler pylon vTool Software Add-ons flexibel für unterschiedliche Code-Leseaufgaben kombinieren.

KI macht OCR robuster und fehlerfrei
Dank KI wird die optische Zeichenerkennung (OCR) performanter: Auch verzerrte oder schwach ausgeprägte Zeichen werden präzise erfasst – selbst wenn sie schlecht vom Hintergrund abgehoben sind.
Das pylon AI vTool OCR Pro liefert exakte Ergebnisse selbst:
bei reflektierenden, kontrastarmen und unebenen Oberflächen
auf flexiblen Verpackungen
bei unterschiedlich positionierten Objekten
in schnell getakteten Anwendungen