% Sale

Unsere Bildverarbeitungstools
um 50 % reduziert

Planen Sie jetzt Ihr Projekt mit uns

Profitieren Sie jetzt von 50 % Rabatt auf die pylon vTools und starten Sie Ihre Bildverarbeitungsanwendung gemeinsam mit unseren Experten.
Wir verstehen Ihre Anforderungen, planen die passende Lösung und begleiten Sie bis zur erfolgreichen Implementierung. Ob Qualitätskontrolle, Objekterkennung oder Messaufgaben – mit unseren Software Add-ons, den pylon vTools, realisieren Sie selbst komplexe Bildverarbeitungslösungen schnell und effizient.

Jetzt Ihr Projekt mit uns besprechenZu den pylon vTools
  • Bildverarbeitungsdesigns einfach erstellen

    Flexibles Kombinieren von pylon vTools per Drag-and-Drop ohne Programmierung
  • Schnelle Ergebnisse

    Bildverarbeitungs-Pipelines direkt am Live-Bild testen und anpassen. Einfache Integration der Pipeline in Zielapplikation
  • Günstig: modulares Lizenzmodell

    Erwerb nur benötigter Funktionen anstelle einer umfangreichen Bildverarbeitungs-Bibliothek
  • Geringe Fehlerquote

    Performante Algorithmen und schlanker Code gewährleisten robuste Applikationen für verlässliche Ergebnisse
% Sale

Viele vTools um 50 % reduziert - Jetzt Vorteile sichern!

Nutzen Sie die exklusive Rabattaktion bis zum 28.02.2026 und sparen Sie 50 % auf fast alle vTools und vTool-Bundles. So bringen Sie Ihre Bildverarbeitung effizient auf das nächste Level.

Jetzt Ihr Projekt mit uns besprechen

pylon vTools

Flexible Software Add-ons für die industrielle Bildverarbeitung

Mit den modular aufgebauten pylon vTools erwerben Sie keine umfangreiche Vision Library, sondern nur die benötigten Bildverarbeitungsfunktionen – basierend auf künstlicher Intelligenz oder klassischen Algorithmen. Wählen Sie die passende Lizenz (Starter-, Basic- und Pro-Lizenz) mit dem gewünschten Funktionsumfang aus.


50 % auf viele vTools sparen - nur bis 28. Februar 2026!

Jetzt Ihr Projekt mit uns besprechen

pylon vTools: Funktionen für jede denkbare industrielle Anwendung

Entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten der Bildverarbeitung mit Baslers pylon vTools: praktische Werkzeuge zur Integration und Optimierung von Bildverarbeitungsprozessen. Ob mit klassischen oder KI-Algorithmen – pylon vTools sind flexibel kombinierbar und lösen jede erdenkliche Machine Vision Aufgabe.

QR Code Reader

Code Reading

Für die Nachverfolgung über Barcode, Data Matrix-, QR-, PDF417- oder Aztec-Code eignen sich unsere Code Reader pylon vTools.
Matching

Fehlererkennung

Template- oder Geometric Pattern Matching erkennt Fehler durch das Abgleichen von Formen, Logos und Objekten.
Blob Analyse

Sortierung

Ob farb- oder schwellwertbasierte Blobanalyse: einfache und robuste Objekterkennung für die Sortierung.
Messungen

Vermessung

Präzises Messen von Abständen, um Abweichungen und Dimensionen für die Qualitätssicherung zu erkennen.

Bildverarbeitung leicht gemacht – flexibel für Ihr Projekt

Mit den pylon vTools profitieren Sie von präziser Bildverarbeitung und -analyse, hohen Verarbeitungs-Geschwindigkeiten sowie optimaler Kompatibilität mit unseren Vision Produkten wie Industriekameras, Framegrabbern und Beleuchtungssystemen. Steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz ganz ohne Programmieraufwand und nutzen Sie die flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Ob in der Qualitätskontrolle, Automatisierung oder Forschung – pylon vTools unterstützen Sie zuverlässig bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

Linda Reschke

Optimieren Sie Ihre Bildverarbeitung mit pylon vTools!

Unsere Expertin Linda Reschke stellt Ihnen die Möglichkeiten der Basler pylon vTools vor.