Schneider UNIFOC 22/ V48 V70/ 15.6-37.6

  • Lens Accessory Typ

Externer Fokus-Schneckengang UNIFOC

Der UNIFOC ist ein externer Fokus-Schneckengang, der speziell für die Nutzung von Schneider-Kreuznach Vergrößerungsobjektiven in Kombination mit Zeilen- und Flächen-Kameras konzipiert wurde.

Diese Konfiguration ermöglicht die Abbildung kleiner Objekte mit außergewöhnlich hoher Bildqualität. In zahlreichen industriellen Bildverarbeitungsanwendungen ist die Darstellung kleiner Objekte aus geringen Entfernungen von nur wenigen Zentimetern erforderlich. Zusammen mit Objektiven, Zwischenringen und einem Kamera-Adapter formt der UNIFOC ein kompaktes und präzise auf die jeweilige Anwendung abgestimmtes Objektivsystem.

Passende Produkte